(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式全ネジカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式全ネジカッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,282円
税込単価
54,210円

小型ボディで優れた取り回し!【特長】・1充電作業量向上・刃物寿命向上・定置切断...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    全ねじカッター
  • 切断能力:軟鋼(mm):
    M10・W3/8
  • 切断能力:ステンレス(mm):
    W3/8
  • 電圧(V):
    DC18
  • 付属品:
    システムケース付/バッテリ・充電器別売

型番

SC102DZK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC102DZK

1個

49,282( 54,210円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型ボディで優れた取り回し!
【特長】
・1充電作業量向上
・刃物寿命向上
・定置切断も安定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式全ネジカッタ の型番SC102DZKのページです。
型番SC102DZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式全ネジカッタ のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました