(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式チップソーカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式チップソーカッタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178,682円
税込単価
196,550円

建設現場などにおいて、負荷に応じて最適な回転数・トルクを制御し、全ネジや鉄筋の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    全ねじカッター
  • ストローク数(min-1):
    2200
  • 切断能力:軟鋼(mm):
    M24
  • 電圧(V):
    DC18
  • 付属品:
    バッテリBL1860B・充電器DC18RF・フランジレスチップソー・ケース付

型番

SC251DRG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC251DRG

1個

178,682( 196,550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設現場などにおいて、負荷に応じて最適な回転数・トルクを制御し、全ネジや鉄筋の際切りに使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式チップソーカッタの型番SC251DRGのページです。
型番SC251DRGに関する仕様情報を記載しております。

充電式チップソーカッタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました