(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ジグソー JV103D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ジグソー JV103D

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
21,060円 ~ 34,095円  特別価格 
税込価格
23,166円 ~ 37,505円  特別価格 

【特長】・BLモータ搭載でハイパワー!・工具レスブレード交換!・待機スイッチ付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    10
  • 電圧(V):
    DC10.8
  • 切断能力:アルミ(mm):
    20
  • 切断能力:木材(mm):
    90
  • 電源:
    直流10.8
  • ストローク数(min-1):
    800~3000
  • ストローク(mm):
    23

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
付属品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付

1個

34,095( 37,505円 )

3日目

バッテリ・充電器・ケース別売

1個

21,060円

20,584

( 22,642円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BLモータ搭載でハイパワー!
・工具レスブレード交換!
・待機スイッチ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソー JV103Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました