(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式レシプロソー JR360D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JR360DZ
充電式レシプロソー JR360D マキタレシプロソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,130円
税込単価
35,343円

マキタの充電式レシプロソーJR360D。【特長】・縦クランク&BLブラシレスモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(JR360DZ)。
  • レシプロ刃別売。

型番

JR360DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

JR360DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JR360DZ

本体のみ

1個

32,130( 35,343円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの充電式レシプロソーJR360D。
【特長】
・縦クランク&BLブラシレスモータでAC100V同等のスピードとパワー!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器・ケース別売。(JR360DZ)。
  • レシプロ刃別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式レシプロソー JR360Dの型番JR360DZのページです。
型番JR360DZに関する仕様情報を記載しております。

充電式レシプロソー JR360Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JR360DPG2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

81,826円

( 90,009円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD・ケース付

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました