(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V 165mm充電式マルノコ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー付 【厚切りモデル】 HS631D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V 165mm充電式マルノコ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー付 【厚切りモデル】 HS631D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,585円 ~ 85,328円
税込価格
36,944円 ~ 93,861円

【特長】・型枠からきざみ、造作作業まで、全ての作業をこの一台で!・AC機同等の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    66
  • 電圧(V):
    直流18
  • 切込深度(45度)(mm):
    46
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    165(155~165)
  • 最大切込深さ(傾斜):
    55.5mm(左5°)
  • 電子制御:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    米松(厚さ50×幅300mm)約217本
  • 長さ(mm):
    286
  • 標準付属品:
    鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バッテリBL1860B×2本/充電器DC18RC・システムケース付

1個

85,328( 93,861円 )

3日目

バッテリBL1860B×2本/充電器DC18RC・システムケース付

1個

77,547( 85,302円 )

3日目

本体のみ

1個

35,812( 39,393円 )

3日目

本体のみ

1個

33,585( 36,944円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・型枠からきざみ、造作作業まで、全ての作業をこの一台で!
・AC機同等の切断スピード!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V 165mm充電式マルノコ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー付 【厚切りモデル】 HS631Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました