(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

85ミリ充電式マルノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HS301DZ
85ミリ充電式マルノコ 85ミリジュウデンシキマルノコ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
12,637円
税込単価
13,901円

【特長】・10.8Vスライドバッテリ!・手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    25.5
  • 電圧(V):
    直流10.8
  • 切込深度(45度)(mm):
    16.5
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    1500
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    85

型番

HS301DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

HS301DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS301DZ

チップソー
-

1個

12,637( 13,901円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10.8Vスライドバッテリ!
・手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85ミリ充電式マルノコの型番HS301DZのページです。
型番HS301DZに関する仕様情報を記載しております。

85ミリ充電式マルノコのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

木工作業に
評価 5.0満足度:5.02023/05/04
小型軽量で非常に取り回しが良いです。
10.8Vで非力なところもありますが、ちょっとした木工作業なら十分に使えます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

木工作業に
評価 5.0満足度:5.02023/05/04
小型軽量で非常に取り回しが良いです。
10.8Vで非力なところもありますが、ちょっとした木工作業なら十分に使えます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

切断
評価 5.0満足度:5.02020/08/03
購入する前はコンパクトなので心配しましたが非常にパワフルで作業しやすいです。収納もコンパクトなので場所を取りません。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

丸のこ
評価 4.0満足度:4.02020/04/27
マキタの10.8Vシリーズを使っているので、買ってみました。
小さいので使い方は限定されますが、手出来るよりも当然早いです。
本格的な物は求めず、手軽に丸のこを使いたい方にはおすすめです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
HS301DSH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 付属品

21,011円

( 23,112円 )
1個 あり

3日目

-バッテリBL1015・充電器DC10SA・チップソー

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました