(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165ミリ充電式プランジマルノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

165ミリ充電式プランジマルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,306円
税込単価
50,937円

【特長】・長尺定規を併用して素早く高精度切断!・簡単・安心にプランジカット。(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    56
  • 電圧(V):
    36
  • 切込深度(45度)(mm):
    40
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    2500~6300
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    165
  • 付属品:
    鮫肌チップソー

型番

SP601DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP601DZ

1個

46,306( 50,937円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺定規を併用して素早く高精度切断!
・簡単・安心にプランジカット。(くり抜き切断)
・充電工具との連動を可能にする(ワイヤレスユニット別売)無線連動集じん。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリ充電式プランジマルノコの型番SP601DZのページです。
型番SP601DZに関する仕様情報を記載しております。

165ミリ充電式プランジマルノコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました