(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165mm 電気マルノコ HS6302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

165mm 電気マルノコ HS6302

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,603円 31,930円
税込単価
45,763円 35,123円

【特長】・高耐久構造・平行度微調整機能付・スムーズな平行度微調整機能・電子制御...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    66
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1150
  • 切込深度(45度)(mm):
    46
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4100
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    165(155~165)
  • 最大切込深さ(傾斜):
    55.5mm(左5°)
  • 質量(kg):
    2.6
  • 二重絶縁:
  • 電子制御:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • コード(m):
    5
  • 長さ(mm):
    273
  • 標準付属品:
    チップソー55T(A-48533)、ボックスレンチ10、平行定規

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS6302

レーザーダブルスリットチップソー付

1個

41,603円

31,930

( 35,123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久構造
・平行度微調整機能付
・スムーズな平行度微調整機能
・電子制御採用で定回転制御とソフトスタート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm 電気マルノコ HS6302の型番HS6302のページです。
型番HS6302に関する仕様情報を記載しております。

165mm 電気マルノコ HS6302のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました