(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

165ミリ造作用精密マルノコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

165ミリ造作用精密マルノコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,793円
税込単価
53,672円

【特長】・傾斜ポジティブストップ付・2本ポール平行定規付・ソフトスタート<滑ら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    65
  • 電圧(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    1150
  • 切込深度(45度)(mm):
    45
  • 定格電流(A):
    12
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    4100
  • ノコ刃寸法(外径)(mm):
    165

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS6402

レーザーダブルスリットチップソー

1個

48,793( 53,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜ポジティブストップ付
・2本ポール平行定規付
・ソフトスタート<滑らか起動>
・高輝度LEDライト付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165ミリ造作用精密マルノコの型番HS6402のページです。
型番HS6402に関する仕様情報を記載しております。

165ミリ造作用精密マルノコのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました