(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,037円 ~ 85,503円  特別価格 
税込価格
62,741円 ~ 94,053円  特別価格 

【特長】・軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスならサッと使える!・ノコ刃...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    木工用
  • 商品タイプ:
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度)(mm):
    46
  • 電圧(V):
    直流18
  • 切込深度(45度)(mm):
    30
  • 無負荷回転数(min⁻¹):
    5000
  • ノコ刃寸法(内径)(mm):
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm):
    165
  • 電子制御:
  • LEDライト:
  • ブレーキ付:
  • 集じん機に接続できます:
  • 1充電当たりの作業量(目安):
    巾木(高さ15×厚90mm)約750本(BL1860B)
  • 標準付属品:
    たてバイス・ダストバッグ、ボックスレンチ10(782223-9)、三角定規、六角棒スパナ2.5

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
付属品
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レーザー/LEDライト付/バッテリBL1860B・充電器DC18RC付
6.2(バッテリ含)

1個

85,503円

82,185

( 90,404円 )

3日目

レーザー/LEDライト付
-

1個

57,037( 62,741円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスならサッと使える!
・ノコ刃45°両傾斜+1°で巾木などの突き合せに便利!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました