(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA410DZ
100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410D ジュウデンシキディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,537円
税込単価
25,891円

無線で無線連動 連動集じん!【特長】・連動コンセント不要!ホースのみのシンプル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    8500
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    DC14.4
  • ブレーキ有無:
  • 全長(mm):
    382

型番

GA410DZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

GA410DZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA410DZ

本体のみ

1個

23,537( 25,891円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無線で無線連動 連動集じん!
【特長】
・連動コンセント不要!ホースのみのシンプル接続
・AC機並みのハイパワー
・切断スピード(目安)
・キックバック低減機能
・コンクリート切込深さ20mm
・離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410Dの型番GA410DZのページです。
型番GA410DZに関する仕様情報を記載しております。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA410Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GA410DRG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

48,707円

( 53,578円 )
1個 あり

3日目

本体、バッテリー、充電器、ケース付

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました