(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA508D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA508D

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,463円 ~ 69,890円  特別価格 
税込価格
25,809円 ~ 76,879円  特別価格 

マキタの125ミリ充電式ディスクグラインダ GA508D。【特長】・握った手を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    8500
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    DC18
  • ブレーキ有無:
  • 全長(mm):
    362

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA508DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
本体・セット
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース付
研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ

1個

69,890円

65,116

( 71,628円 )

3日目

本体のみ
研削砥石36P・ロックナットレンチ35(782407-9)・サイドグリップ

1個

23,463( 25,809円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリ充電式ディスクグラインダ GA508D。
【特長】
・握った手を離すと刃が止まる安心の「パドルスイッチ」仕様!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA508DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA508Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました