(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180ミリ電子ディスクグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA7011C-100V
180ミリ電子ディスクグラインダ 180ミリデンシディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,969円
税込単価
32,966円

【特長】・新モータ&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重作業タイプ!・低振動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    180
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    6000
  • 2重絶縁機能有無:
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 全長(mm):
    453

型番

GA7011C-100V 解除

Loading...

 
カタログを表示

GA7011C-100V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
定格電流(A)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA7011C-100V

単相100
15
1430

1個

29,969( 32,966円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新モータ&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重作業タイプ!
・低振動な新スーパージョイントシステム搭載!
・モーター耐久性向上。
・スイッチ耐久性向上。
・ブラシ交換寿命向上。
・負荷の高い金工作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180ミリ電子ディスクグラインダの型番GA7011C-100Vのページです。
型番GA7011C-100Vに関する仕様情報を記載しております。

180ミリ電子ディスクグラインダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GA7011C-200V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源
(V)
定格電流
(A)
消費電力
(W)

26,986円

( 29,685円 )
1個 あり

3日目

単相2009.51800

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました