(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180ミリディスクグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

180ミリディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,912円
税込単価
28,503円

【特長】・低振動な新スーパージョイントシステム搭載!・モーター耐久性向上。・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    180
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    6600
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格電流(A):
    15
  • 消費電力(W):
    1430
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 全長(mm):
    450

型番

GA7061F 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプディスクグラインダー砥石径(mmφ)180
変速機能有無回転数(min-1)6600
2重絶縁機能有無電源(V)単相100
定格電流(A)15消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5全長(mm)450

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA7061F

1個

25,912( 28,503円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低振動な新スーパージョイントシステム搭載!
・モーター耐久性向上。
・スイッチ耐久性向上。
・ブラシ交換寿命向上。
・負荷の高い金工作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180ミリディスクグラインダの型番GA7061Fのページです。
型番GA7061Fに関する仕様情報を記載しております。

180ミリディスクグラインダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト