(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップダイヤ用集じんカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-51029
カップダイヤ用集じんカバー シュウジンカバーセットヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

【特長】・高さ調整機能付・ブラシ交換可能・際削り可能・サイズ:100mm/12...

詳細情報を確認する

型番

A-51029 解除

Loading...

 
カタログを表示

A-51029 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用モデル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-51029

9535/9535B/9535CB/9565CV/GA5010/GA5021C

1個

7,500( 8,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整機能付
・ブラシ交換可能
・際削り可能
・サイズ:100mm/125mm(外径)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップダイヤ用集じんカバーの型番A-51029のページです。
型番A-51029に関する仕様情報を記載しております。

カップダイヤ用集じんカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-52629
A-55158
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用モデル

8,400円

( 9,240円 )
1個 あり

3日目

9560CV/9533/9533B/9533BL/9533BLA/9533L/9533CB/9533BH/9533BSK/9539B

8,200円

( 9,020円 )
1個 あり

3日目

GA4031/4032/4033/4034/403D/404D/407D/408D/410D/412D/416D/418D

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました