(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研削砥石(平形砥石)-150

研削砥石(平形砥石)-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,354円 ~ 3,849円
税込価格
3,689円 ~ 4,234円

GB602/GB602W用研削砥石【外径(mm)】150【厚み(mm)】16【...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    150
  • 厚み(mm):
    16
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 形状(号):
    平形(1号)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
砥材
硬度(結合度)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
WA
K

1個

3,354( 3,689円 )

3日目

120
GC
H

1個

3,849( 4,234円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

GB602/GB602W用研削砥石
【外径(mm)】150【厚み(mm)】16【穴径(mm)】12.7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番寸法(mm)砥粒粒度結合度適用モデル
外径厚さ内径
A-613631501612.7A36MGB602・GB602W(9306S・9306SW)
A-6137960
A-61385WA60K
A-61391GC120H
A-47204

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削砥石(平形砥石)-150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました