(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-58263
切断砥石 A-5 セツダントイシ105-1.0

切断砥石 A-5 A-58263

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

様々な材料の切断において、抜群の切断感と長寿命!【特長】・金属・ステンレス用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

A-58263 解除

Loading...

A-58263 の仕様・寸法情報

型番
被削材
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-58263

ステンレス鋼
105
1
15
AZ46SBF2

1個

3,200( 3,520円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な材料の切断において、抜群の切断感と長寿命!
【特長】
・金属・ステンレス用
・両面補強
・被削材:ステンレス鋼/一般鋼/一般鋼,ステンレス鋼,合金鋼,鋳鉄
・外径:105,180,125mm
・暑さ:1,1.6,0.8mm
・穴径:15,22mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番砥石寸法(mm)粒度種類適用モデル
外径厚さ内径ディスクグラインダ/カッタ
A-595581050.815Z60T-BF両面補強100mm全機種
A-595641250.822125mm全機種
A-582631051.015AZ46SBF2100mm全機種
A-582791051.5
A-595361501.622AZ46S9566CV・GA6010・GA6021C
A-595421801.6AZ46SGA700D・GA7011C・(GA7020)
A-582851062.315A30SBF2100mm全機種

カタログ

 

Loading...

A-58263で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 A-5の型番A-58263のページです。
型番A-58263に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
A-59542
A-59564
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 外径
(mm)
厚さ
(mm)
穴径
(mm)
粒度(#)

11,245円

( 12,370円 )
1個 あり

3日目

一般鋼1801.622AZ46S

4,151円

( 4,566円 )
1個 あり

3日目

合金鋼 / ステンレス鋼 / 一般鋼 / 鋳鉄1250.822Z60T-BF

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました