(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートガン

ヒートガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
11,552円
税込単価
12,707円

剥離や曲げ、溶着、収縮などの熱処理加工に!【特長】・550℃の強力熱風!・縦置...

詳細情報を確認する

型番

HG6031VK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG6031VK

1個

11,552( 12,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

剥離や曲げ、溶着、収縮などの熱処理加工に!
【特長】
・550℃の強力熱風!
・縦置き可能
・9段階温度調整ダイヤル

商品情報

製品特長・仕様

外観図

ヒートガン 外観図

製品の基本仕様・特長

型番温度
(℃)
風量
(L/min)
ノズル取付径
(mm)
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
HG6031VKスイッチ1:50~350
スイッチ2:80~550
スイッチ1:200
スイッチ2:400
34.5単相100121,20020.67ガラス保護ノズル
平面ノズル
曲面ノズル
丸ノズル
スクレーパ(2種類)

使用方法・使用事例

使用事例

ヒートガン 使用事例

カタログ

 

HG6031VKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートガンの型番HG6031VKのページです。
型番HG6031VKに関する仕様情報を記載しております。

ヒートガンのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

高評価レビュー

塩ビ曲げ
評価 4.0満足度:4.02021/08/31
塩ビパイプを曲げる際に使用しています。
信頼のできるメーカーで5年以上使えています。
コスパも良いと思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

塩ビ曲げ
評価 4.0満足度:4.02021/08/31
塩ビパイプを曲げる際に使用しています。
信頼のできるメーカーで5年以上使えています。
コスパも良いと思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

収縮チューブの加熱
評価 5.0満足度:5.02021/07/28
付属品を含め全てが一つのハードケースに収まっているのが良いです。風量が2段階、温度が50~550℃まで無段階で調整できるのも良い。以上の仕様は他社の同様商品と比べて価格も含めて、はるかに凌駕しています。気に入りました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

配線作業
評価 5.0満足度:5.02023/07/26
ハーネスケーブルや電子基板のコネクタ配線などの時な使う
収縮チューブを熱収縮させるときに使っています。
家庭用よりもアッという間に作業が終わります。
助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました