(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH-ST20-100
フロートホルダー フロートホルダー

フロートホルダー FH-ST20-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,092円
税込単価
44,101円

「XEBECブラシ」専用オプションツール。ツール内に格納されたばねによって、ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XEBECブラシはこちらをご覧ください。

型番

FH-ST20-100 解除

Loading...

FH-ST20-100 の仕様・寸法情報

型番
対応ブラシ径(mm)
最大回転速度(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-ST20-100

Φ100
1200

1個

40,092( 44,101円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「XEBECブラシ」専用オプションツール。
ツール内に格納されたばねによって、ブラシの荷重制御を可能にし、エッジ品質の安定化、ブラシ摩耗(工具長)補正間隔の延長を実現。
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、フライス盤、ロボット、専用機など

(i)ご注意

  • XEBECブラシはこちらをご覧ください。

カタログ

 

FH-ST20-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートホルダーの型番FH-ST20-100のページです。
型番FH-ST20-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロートホルダー

フロートホルダー

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

    XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

      ユニキットスタンダード

      ユニキットスタンダード

        面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

        面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

          バリ取りブレード(両刃作業タイプ)

          バリ取りブレード(両刃作業タイプ)

            XEBEC 裏バリカッター

            XEBEC 裏バリカッター

              XEBECイージーセッター(XEBECブラシ表面用調整治具)

              XEBECイージーセッター(XEBECブラシ表面用調整治具)

                XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

                XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

                  シャビーブ バリ取りブレード 151-29115

                  シャビーブ バリ取りブレード 151-29115

                    シャビーブ ロータリースクレーパー

                    シャビーブ ロータリースクレーパー

                      XEBECブラシ 内径・交差穴用

                      XEBECブラシ 内径・交差穴用

                        シャビーブ Mango II,二面同時加工も可能

                        シャビーブ Mango II,二面同時加工も可能

                          バリ取りブレード(特殊タイプ) BK3103

                          バリ取りブレード(特殊タイプ) BK3103

                            メーカー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー シャビーブ シャビーブ ジーベックテクノロジー シャビーブ ノガ・ウォーターズ
                            通常価格 28,899円 1,136円 9,836円 1,580円 600円 7,700円 5,463円 1,900円 14,997円 4,150円 3,345円 26,875円 700円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目  
                            商品タイプ 自動 自動 手動 手動 手動 自動 自動 自動 手動 手動 自動 手動 手動
                            商品内容 ホルダ ブラシ セット その他 ブレード ブレード その他 砥石 ブレード ブレード ブラシ セット ブレード

                            フロートホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FH-ST12-SL10
                            FH-ST20-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応ブラシ径
                            (mm)
                            最大回転速度
                            (min-1)

                            28,899円

                            ( 31,789円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            Φ6/Φ15/Φ25/Φ4010000/6000/5000/3000

                            40,092円

                            ( 44,101円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            Φ602000

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました