(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XC-08-A
XEBEC 裏バリカッター 裏バリカッター

XEBEC 裏バリカッター XC-08-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,689円
税込単価
10,658円

穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。裏バリカッター...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
    掲載型番については裏バリカッター単体での価格となります。
  • パス(加工プログラム)については別売となりますのでご注意ください。
    パス(加工プログラム)をご希望の場合は以下「使用方法」タブに記載のお申込み手順をご確認いただき、別途お申し込みください。

型番

XC-08-A 解除

Loading...

XC-08-A の仕様・寸法情報

型番
被削材
詳細タイプ
タイプ
全長(mm)
カッター径(Φ)
首部直径(Φ)
首下長L2(mm)
シャンクサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XC-08-A

焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
レギュラータイプ
AITiCrNコーティングタイプ
60
0.8
0.48
5
Φ3

1個

9,689( 10,658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
裏バリカッターは材質に超微粒子超硬合金を使用し長寿命化を実現。
AlTiCrNコーティングで耐熱性を高めており、アルミなどの非鉄金属からチタンなどの難削材にも対応。
刃形状を最適化することで、切れ味を良くし2次バリの発生を抑制。
裏バリカッター用パスは(点群の座標データ)と専用カッターを組み合わせることで、高品質・長寿命・業界最速の穴のバリ取り自動化を実現。
パスはインストールするだけなので、プログラミング工数を削減可能。
【用途】
・穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、自動盤など
【対象バリ根元サイズ】
・0.2mm以下

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
    掲載型番については裏バリカッター単体での価格となります。
  • パス(加工プログラム)については別売となりますのでご注意ください。
    パス(加工プログラム)をご希望の場合は以下「使用方法」タブに記載のお申込み手順をご確認いただき、別途お申し込みください。

商品仕様

製品の基本仕様・特長

裏バリカッター関連画像1

XEBEC裏バリカッターの特長

  • 超微粒子超硬を使用し長寿命化を実現
  • AlTiCrNコーティングを採用し、アルミ、一般鋼、難削材等、幅広い材質に対応
  • 刃形状を最適化することで、切れ味を良くし、2次バリを抑制
裏バリカッター関連画像2

XEBEC裏バリカッター用パスもご要望の方はこちら

規格表

裏バリカッター関連画像6
裏バリカッター関連画像7
商品
コード
カッター
半径
R
(mm)
カッター

φ
Dc
(mm)
首部
直径
φdn
(mm)



L2
(mm)


L1
(mm)
シャンク

φDs
(mm)
XC-08-A0.40.80.485603
XC-13-A0.651.30.788603
XC-18-A0.91.81.110603
XC-23-A1.152.31.412.5703
XC-28-A1.42.81.715704
XC-33-A1.653.3217.5704
XC-38-A1.93.82.420704
XC-48-A2.44.8325706
XC-58-A2.95.83.530706
XC-78-A3.97.84.7401008
XC-98-A4.99.85.95012010
XC-08-A-N0.40.80.485603
XC-13-A-N0.651.30.788603
XC-18-A-N0.91.81.110603
XC-23-A-N1.152.31.412.5703
XC-28-A-N1.42.81.715704
XC-33-A-N1.653.3217.5704
XC-38-A-N1.93.82.420704
XC-48-A-N2.44.8325706
XC-58-A-N2.95.83.530706
XC-78-A-N3.97.84.7401008
XC-98-A-N4.99.85.95012010
XC-08-AS-3F0.40.80.483603
XC-13-AS-3F0.651.30.785603
XC-18-AS-3F0.91.81.16603
XC-23-AS-3F1.152.31.47.5703
XC-28-AS-3F1.42.81.79704
XC-33-AS-3F1.653.3210.5704
XC-38-AS-3F1.93.82.412704
XC-48-AS-3F2.44.8315706
XC-58-AS-3F2.95.83.518706
XC-78-AS-3F3.97.84.7241008
XC-98-AS-3F4.99.85.93012010
商品
コード
カッター
半径
R
(mm)
カッター

φ
Dc
(mm)
首部
直径
φdn
(mm)



L2
(mm)


L1
(mm)
シャンク

φDs
(mm)
XC-18-B0.91.81.1-501.1
XC-23-B1.152.31.4-601.4
XC-28-B1.42.81.7-701.7
XC-33-B1.653.32-802
XC-38-B1.92.82.4-852.4
XC-48-B2.44.83-1053
XC-58-B2.95.83.5-1203.5
XC-78-B3.97.84.7-1504.7
XC-98-B4.99.85.9-1805.9

使用事例

業種カテゴリ自動車部品
(カムシャフトの油穴)
裏バリカッター関連画像8
自動車ミッション部品
(インプットシャフトの油穴)
裏バリカッター関連画像9
自動車ミッション部品
(プーリの油穴)
裏バリカッター関連画像10
材質FCDSCMSCM
交差穴Φ8×φ33×210.5×6
検討のきっかけブラシでバリ取りをしていたが取りきれず、手直しが必要だった。検査工程も含めてバリ取り関連の工数が多く、改善を模索していた。裏バリ取りがネック工程でサイクルタイム短縮のため。
改善前のバリ取り方法ナイロンブラシ+手作業ドリル+リーマ、ブラシなど裏バリ取りツール(割りピンタイプ)
改善結果品質が安定し、手直し工程が削減できた。1工程でバリがきれいに除去できるため、加工時間短縮と工具本数削減、検査工程の簡略化が図れた。加工時間が3分の1になったうえ、寿命が長く工具費も削減できた。
カッター寿命35,000穴15,000穴20,000穴
お客さまの声面取りツールを最初に検討していましたが、きれいにバリが取れませんでした。本ツールで、品質の向上と、工程の自動化が同時に達成できました。斜め穴もあるため既存バリ取りツールで適したものがなく、ドリルやリーマを何度も通し、 ブラシで仕上げる原始的なバリ取り作業でした。今では穴あけ後にカッターを挿入すればバリ取りが終わるため助かっています。 すぐに横展開し、複数のツールパスを購入しました。ネック工程が改善されたことで生産性が大幅に向上しました。 形状に合わせたツールパスが提供されるため、導入のハードルも低く、横展開するワークを検討しています。
業種カテゴリ自動車ミッション部品
(アウトプットシャフトの油穴)
裏バリカッター関連画像11
自動車ミッション部品
(リダクションギアの油穴)
裏バリカッター関連画像12
自動車エンジン部品
(インジェクタボディの油穴)
裏バリカッター関連画像13
材質SCM420SCM鉄系
交差穴Φ12×φ35.5×3Φ8×φ3
検討のきっかけ安定してバリが取れなかったことと、サイクルタイム短縮のため。能増のためにサイクルタイム削減箇所を模索した。設計変更により交差穴の近くに立ち壁ができ、それに対応できる裏バリ取りツールがなかったため。
改善前のバリ取り方法裏バリ取りツールやドリルやリーマーXEBECブラシ内径・交差穴用新規部品のため、使用ツールなし
改善結果バリが安定して除去できるようになった上に、生産効率も上げることができた。サイクルタイムの短縮と工具寿命の延長-
カッター寿命20,000穴22,000穴10,000穴
お客さまの声今まで、他にやらなければいけない仕事が多く、バリ取り問題に着手できませんでした。しかしこの製品のおかげで、プログラム作成の手間がかからず、短時間で導入することができました。今までもバリは除去できていましたが、1次加工穴へ工程を戻す必要がなくなったことと 寿命が延びて工具交換によるチョコ停が減少したことで全体的な加工時間が短縮されました。能増に寄与しています。図面上面取り量が厳しかったがうまく取れています。他の穴で困ればすぐ使いたいです。立ち壁付近でも、干渉なくきれいにバリが取れています。

裏バリカッター&パス(加工プログラム)とは?

「XEBEC裏バリカッター&パス」は、バリ取り専用に開発したカッターとオーダーメイドの加工プログラム(点群の座標データ※別売)を両方使うことで穴バリ取りの自動化を実現するソリューションです。
2次バリの発生を抑制し、バリ取り後の加工幅が均一に仕上がる、高品質な穴バリ取り自動化を実現します。

特長

プログラミング不要

パス(点群の座標データ)は
ジーベックテクノロジーが作成し納品。

1種類のカッターでさまざまな形状の穴に対応

パス(点群の座標データ)をワークの穴形状にあわせて都度制作するため、
1種類のカッターでさまざまな形状に対応可能。

メリット

高品質

3次元自由曲面エッジに発生するバリに対して、
最適な切り込みで加工を行い、
バリ取りによる2次バリ発生を抑制。

長寿命

被削材に接触するポイントを
変化させながら切れ刃全体を使用するため、
カッターの長寿命化を実現。

超高速加工

一筆書き動作によって、
ばね式バリ取り工具の
1/5~1/10の短時間でバリ取りが可能。

対応可能な穴形状

裏バリカッター関連画像3

それぞれ穴あけ加工後に発生した穴口元のバリ、抜け側のバリ(裏バリ)に対応しています。

  • 裏バリカッター関連画像4

    穴口元のバリ

  • 裏バリカッター関連画像5

    抜け側のバリ(裏バリ)

使用方法

お申し込み先

裏バリカッター用パス(加工プログラム)のお見積もり・お申し込みはこちら
  • ※こちらのボタンをクリックしていただくと株式会社ジーベックテクノロジーのメーカーページが別ウィンドウで開きます。
  • ※お客さまのご希望加工条件およびお客さま情報を記入いただく工程がございますので、ご了承のうえお進みください。
  • ※お申し込みページ内でご不明点などございましたら、03-6893-0810(XEBEC技術サポート)までご連絡ください。

パス(加工プログラム)のお見積もり、ご購入手順

【STEP1】 上記お申し込みボタンより「穴バリ取り無料診断」のメーカーページへ移動

裏バリカッター 関連画像15

【STEP2】 お客さまのご使用工作機タイプ、ご希望加工条件など、選択形式で簡単入力

※所要時間目安:5分~10分程度

■ご使用工作機を選択

裏バリカッター 関連画像16

■バリ取り穴箇所選択

裏バリカッター 関連画像17

■バリ取りタイプ選択

裏バリカッター 関連画像18

■各種穴サイズ指定

裏バリカッター 関連画像19

【STEP3】 診断結果を確認し、お見積もりフォームに記入。「同意する」にチェックを入れ、お申し込みへ。

※診断結果に訂正がある場合は【STEP1】から再度診断事項を入力ください。

■ご入力内容確認

※診断の結果、標準パスで対応できない場合、特注パスで対応できる可能性がございます。
下記お見積もり依頼フォームの内容を参考に診断結果下部の「バリ取り相談フォーム」にてお問い合わせください。

裏バリカッター 関連画像20

■必須ご記入事項について

裏バリカッター 関連画像21

■ミスミVONA 6桁お客さまコードの確認方法

ミスミVONAログイン後、ページ右上のご担当名にカーソルを合わせるとお客さまコードが表示されます。

裏バリカッター 関連画像22

【STEP4】 メーカーデータベースより生成されたパス(加工プログラム)の専用型番をミスミよりメールでご連絡。
 価格、納期をご確認いただき専用型番でご注文。

■配信メール例とミスミVONAご注文画面

裏バリカッター 関連画像23

【STEP5】 メーカーページよりダウンロード

ジーベックテクノロジーからダウンロード用URLとパスワードがメールで納品されます。
URLをクリックし、メーカーページよりダウンロードしてください。弊社へのご注文日より4日目出荷です。

■納品メール例

※配信元アドレス:path-info@xebec-tech.co.jp

裏バリカッター 関連画像24

カタログ

XC-08-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBEC 裏バリカッターの型番XC-08-Aのページです。
型番XC-08-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XEBEC 裏バリカッター

XEBEC 裏バリカッター

    XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

    XEBECストーン 弾性シャフトタイプ

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29110

      シャビーブ バリ取りブレード 151-29110

        バリ取りブレード(軽作業タイプ)

        バリ取りブレード(軽作業タイプ)

          シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック

          シャビーブ バリ取りブレード 被削材:鋳物・真鍮/プラスチック

            バリ取りブレード (左右両回転)

            バリ取りブレード (左右両回転)

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29115

              シャビーブ バリ取りブレード 151-29115

                バリ取りブレード(スクレーパー)

                バリ取りブレード(スクレーパー)

                  シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側

                  シャビーブ バリ取りブレード 刃先角度:44°,用途:稜線/内周表側

                    面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

                    面取り・バリ取り工具 FT10001/FT11001/FT12001

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

                      シャビーブ バリ取りブレード 151-29026

                        XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

                        XEBECブラシ 表面用カップ型 エンド型

                          シャビーブ,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

                          シャビーブ,用途:稜線、内周表側、内周裏側、穴内壁、平面

                            メーカー ジーベックテクノロジー ジーベックテクノロジー シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ シャビーブ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ノガ・ウォーターズ シャビーブ ジーベックテクノロジー シャビーブ
                            通常価格 7,700円 1,900円 9,809円 990円 3,400円 5,496円 14,997円 1,300円 4,400円 1,580円 7,465円 1,136円 8,437円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 自動 自動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 手動 自動 手動
                            商品内容 ブレード 砥石 ブレード ブレード ブレード ブレード ブレード ブレード ブレード その他 ブレード ブラシ セット
                            材質 超硬 セラミック 超硬 - - - 超硬 - - - 超硬 セラミック -

                            XEBEC 裏バリカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XC-08-A-N
                            XC-08-AS-3F
                            XC-13-A
                            XC-13-A-N
                            XC-13-AS-3F
                            XC-18-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 詳細タイプ タイプ 全長
                            (mm)
                            カッター径
                            (Φ)
                            首部直径
                            (Φ)
                            首下長L2
                            (mm)
                            シャンクサイズ
                            (mm)

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            プラスチックレギュラータイプノンコーティングタイプ600.80.485Φ3

                            11,700円

                            ( 12,870円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            プラスチック / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミショートタイプAITiCrNコーティングタイプ600.80.483Φ3

                            8,800円

                            ( 9,680円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            プラスチック / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミレギュラータイプAITiCrNコーティングタイプ601.30.788Φ3

                            8,700円

                            ( 9,570円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            プラスチックレギュラータイプノンコーティングタイプ601.30.788Φ3

                            10,600円

                            ( 11,660円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            プラスチック / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミショートタイプAITiCrNコーティングタイプ601.30.785Φ3

                            7,789円

                            ( 8,568円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            プラスチック / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / 焼入れ鋼 / 鉄鋼・アルミレギュラータイプAITiCrNコーティングタイプ601.81.110Φ3

                            バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました