(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CXERS4010-02-025
CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル チョウコウエンドミル

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル CXERS4010-02-025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,323円
税込単価
4,755円

【特長】・不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現・欠け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CXERS4010-02-025 解除

Loading...

CXERS4010-02-025 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現。
欠けにくい高靭性超硬材料を採用。
抜群の耐摩耗性で、高能率加工~仕上げ加工まで対応。
コーティングは低摩擦タイプを施し、抜群の切りくず排出性と耐摩耗性を実現。
独自のコーナR 形状により、切削抵抗の低減と安定加工を実現。

外形図

CXERS UTコート 4枚刃ラジアスエンドミル 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-1
CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-2
CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-3
CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-4
 

溝切削

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-5
CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-6
CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-7
CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 推奨切削条件表-8

切削条件時の注意

  • ビビリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 突き出し長が最短となるチャッキング状態(溝切り上がり付近、シャンクテーパ付近のチャッキング)を想定した条件表です。
  • 加工精度を要求される場合は、送り速度・切込み深さを減らしてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
  • ステンレス鋼と銅の加工には水溶性もしくは油性切削油を推奨致します。

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
        

選定サポート情報

各種コーティング膜の特徴

☆◎○△の順に推奨

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 各種コーティング膜の特徴
 

被削材別コーティング膜種の使い分け

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル 被削材別コーティング膜種の使い分け

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。
 

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
JANコード
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CXERS4010-02-025

1
2.5
0.2
4
50
±5
4560295108493
-0.015~0mm
16

1個

4,323( 4,755円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
・欠けにくい高靱性超硬材料を採用
・抜群の耐磨耗性で、高能率加工~仕上げ加工まで対応
・コーティングは低摩擦タイプを施し、抜群の切りくず排出性と耐磨耗性を実現
・独自のコーナR形状により、切削抵抗の低減と安定加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

 

CXERS4010-02-025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミルの型番CXERS4010-02-025のページです。
型番CXERS4010-02-025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ

      GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

      GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

        コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

        コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル ラジアス

          AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)

          AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)

            エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

            エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

              エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

              エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

                XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

                XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4枚刃/スタブタイプ

                  超硬エンドミル オーバルミル OVM

                  超硬エンドミル オーバルミル OVM

                    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

                    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/スタブタイプ

                      スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)

                      スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

                          高硬度用 超硬5枚刃  (ザ・)カットミル IC5HSVR

                          高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5HSVR

                            メーカー ユニオンツール ミスミ 住友電工ハードメタル サンドビック オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ 不二越 ミスミ ダイジェット ミスミ THE CUT
                            通常価格 4,046円 - 10,048円 11,500円 3,405円 10,971円 11,370円 - 8,050円 3,080円 8,304円 - 10,670円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 - - - 側面 / 溝 - 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CXERS4010-01-025
                            CXERS4010-03-025
                            CXERS4015-01-0375
                            CXERS4015-02-0375
                            CXERS4015-03-0375
                            CXERS4020-01-050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            JANコード 刃径公差 首角
                            (°)

                            4,323円

                            ( 4,755円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            12.50.1450±54560295108486-0.015~0mm16

                            4,606円

                            ( 5,067円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            12.50.3450±54560295108509-0.015~0mm16

                            4,323円

                            ( 4,755円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.53.750.1450±54560295108516-0.015~0mm16

                            4,323円

                            ( 4,755円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.53.750.2450±54560295108523-0.015~0mm16

                            4,606円

                            ( 5,067円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.53.750.3450±54560295108530-0.015~0mm16

                            4,046円

                            ( 4,451円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            250.1450±54560295108547-0.015~0mm16

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました