(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DLC-CFB3006-0090
DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル チョウコウエンドミル

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル DLC-CFB3006-0090

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,556円
税込単価
5,012円

【特長】・3枚刃で驚異の高送りを実現!荒加工の時間を短縮・DLCの採用により、...

詳細情報を確認する

型番

DLC-CFB3006-0090 解除

Loading...

DLC-CFB3006-0090 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

樹脂容器金型加工事例 DLC-CFB R4×刃長12    A5052

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

荒加工条件

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル 推奨切削条件

シャンクテーパ―付きタイプは、首元で把握した場合の加工条件です。
ストレートタイプは突き出し長に合わせて、下記の比率で条件を調整してください。

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル ストレートタイプ

(※)高能率で加工したい場合には送り速度を高めに、加工品質(バリ・むしれ等)や工具寿命も考慮する場合は送り速度を低めに設定してください。

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル 切削条件時の注意

仕上げ加工条件(突き出し長:~6D)

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル 推奨切削条件2

仕上げ加工で突き出し長が工具径の6倍以上(6D以上)となる場合は、条件を調整して加工してください。

 

深切込高能率荒加工条件(ストレートタイプは突出し量3Dまで)

加速度が小さい加工機や、加減速を繰り返す複雑な加工パスで有効です。

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル 推奨切削条件3

切削条件時の注意

  • 特に深切込高能率荒加工条件では、振れの小さい剛性の高い機械を使用し、ワークを強固に固定して加工してください。
  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 傾斜面を加工する場合は、回転速度と送り速度を10%下げてください。
  • 要求寸法に収まらない場合や干渉の恐れがあるときは、送り速度と切込み深さを減らしてください。
  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨致します。
  • 突き出し長が大きい場合、工具のたわみにより取り残しが大きくなる場合があります。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首部勾配(°)
JANコード
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLC-CFB3006-0090

0.6
0.9
0.3
4
50
±5
16
4560295102910
-0.015~0

1個

4,556( 5,012円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃で驚異の高送りを実現!荒加工の時間を短縮
・DLCの採用により、優れた耐溶着性と耐磨耗性を実現
・深切込み可能なので、送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能
・3枚刃不等分割によりビビリ抑制
・先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現(R0.75以下は除く)

カタログ

 

DLC-CFB3006-0090で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミルの型番DLC-CFB3006-0090のページです。
型番DLC-CFB3006-0090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル

DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミル

    エポックハイハードボール TH3

    エポックハイハードボール TH3

      高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

      高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

        超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

        超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/レギュラータイプ

            超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

            超硬ボールエンドミル アルミ加工用/2枚刃/ショートタイプ

              エポックメガフィードボール エボリューション ストレートタイプ EMBE3(-S)-ATH

              エポックメガフィードボール エボリューション ストレートタイプ EMBE3(-S)-ATH

                付け刃ボールエンドミル BE形

                付け刃ボールエンドミル BE形

                  高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                  高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                    HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用

                    HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                      MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

                        VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

                        VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                          MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/レギュラ-

                            メーカー ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ THE CUT ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット THE CUT ユニオンツール ミスミ 三菱マテリアル ミスミ
                            通常価格 4,127円 7,705円 4,800円 1,700円 - - 10,124円 21,707円 9,730円 2,664円 - 6,997円 -
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 傾斜切り込み / R溝 / テーパ側面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 不等リード・不等分割 - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(DLC) 鋼用 - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            DLC-CFB アルミ加工用 3枚刃ボールエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLC-CFB3008-0120
                            DLC-CFB3010-0150
                            DLC-CFB3015-0225
                            DLC-CFB3020-0300
                            DLC-CFB3030-0450
                            DLC-CFB3040-0600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            首部勾配
                            (°)
                            JANコード 刃径公差

                            4,442円

                            ( 4,886円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.81.20.4450±5164560295102927-0.015~0

                            4,127円

                            ( 4,540円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            11.50.5450±5164560295102934-0.015~0

                            4,556円

                            ( 5,012円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.52.250.75450±5164560295102941-0.015~0

                            4,442円

                            ( 4,886円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            231450±5164560295102958-0.015~0

                            4,556円

                            ( 5,012円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            34.51.5660±5164560295102965-0.015~0

                            4,556円

                            ( 5,012円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            462670±7164560295102989-0.015~0

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました