(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DLCLB2002-005
DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル チョウコウエンドミル

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル DLCLB2002-005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,350円
税込単価
4,785円

【特長】・DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐磨耗性を実現・銅専用刃形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

DLCLB2002-005 解除

Loading...

DLCLB2002-005 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

DLC コートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現。
銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現。
高精度な外径公差・R 精度の実測値入りラベルを採用し、加工精度向上が可能。
高精度シャンク径公差 0/-0.004 mm を採用。

外形図

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 外形図-1
DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 外形図-2

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

使用方法・使用事例

使用事例

銅電極モデル加工事例
DLCLB R1×有効長16 タフピッチ銅 C1100

DLCLB DLCコート 2枚刃銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 使用事例

DLCLBは4時間加工後も摩耗・損傷が小さく長寿命
長時間にわたって安定した加工が可能

推奨切削条件

推奨切削条件表

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表-1
DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

ap :軸方向の切込み深さ(mm)
ae :半径方向の切込み深さ(mm)

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 切削条件時の注意

  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 銅、銅タングステンの加工には湿式クーラントを推奨致します。

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
               

選定サポート情報

各種コーティング膜の特徴

☆◎○△の順に推奨

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 各種コーティング膜の特徴

被削材別コーティング膜種の使い分け

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル 被削材別コーティング膜種の使い分け

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
JANコード
刃径公差
首角(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLCLB2002-005

0.2
0.16
0.1
0.5
4
45
±2
-
-0.006~0mm
11
0.19
0.62
0.65
0.68
0.72
0.80

1個

4,350( 4,785円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐磨耗性を実現
・銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現
・高精度シャンク径公差0/-0.004mmを採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

DLCLB2002-005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミルの型番DLCLB2002-005のページです。
型番DLCLB2002-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル

DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

      銅電極加工用ロングネックボールエンドミル DRB230

      銅電極加工用ロングネックボールエンドミル DRB230

        HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用ロングネックボールエンドミル

        HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用ロングネックボールエンドミル

          DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

          DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

            超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

            超硬ボールエンドミル テーパネック 2枚刃

              CrNコート超硬ロングネックボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

              CrNコート超硬ロングネックボールエンドミル 銅電極加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ

                HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

                HLB HMコート 2枚刃ロングネックボール

                  DIAコート2刃ロングネック ボールエンド形 DIA-LN-EBD

                  DIAコート2刃ロングネック ボールエンド形 DIA-LN-EBD

                    2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4

                    2刃ロングネック ボールエンド形 CRN-LN-EBD-4

                      CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                      CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)

                        ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/2刃/スタブ/ロングネック(深リブ用)

                          UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                          UDCLB 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックボール

                            メーカー ユニオンツール ミスミ 日進工具 ユニオンツール ユニオンツール 株洲工具 ミスミ ユニオンツール オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル ミスミ ユニオンツール
                            通常価格 3,453円 - 4,863円 2,646円 6,370円 4,911円 2,380円 2,006円 26,961円 8,298円 7,072円 5,140円 17,501円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 溝 - - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 グラファイト
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし
                            コーティング 非鉄用(DLC) 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(ダイヤコート)

                            DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DLCLB20015-005
                            DLCLB20015-010
                            DLCLB2002-003
                            DLCLB2002-010
                            DLCLB2002-015
                            DLCLB2003-006
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            JANコード 刃径公差 首角
                            (°)
                            首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            6,112円

                            ( 6,723円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.150.120.0750.5445±2--0.006~0mm110.140.570.60.630.660.74

                            6,359円

                            ( 6,995円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.150.120.0751445±2--0.006~0mm110.141.091.151.211.271.43

                            4,350円

                            ( 4,785円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.20.160.10.3445±2--0.006~0mm110.190.410.430.450.470.53

                            4,488円

                            ( 4,937円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.20.160.11445±2--0.006~0mm110.191.141.21.261.331.49

                            4,591円

                            ( 5,050円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.20.160.11.5445±2--0.006~0mm110.191.671.751.841.942.17

                            4,488円

                            ( 4,937円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0.30.240.150.6445±2--0.006~0mm110.290.720.750.790.830.92

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました