(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBN-RSF1002-002003
CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル CBNエンドミル

CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル CBN-RSF1002-002003

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,039円
税込単価
19,843円

【特長】・高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CBN-RSF1002-002003 解除

Loading...

CBN-RSF1002-002003 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高硬度材加工に最適なCBN 素材を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長寿命を実現。
独自の刃形状により加工面の更なる向上を実現。
高精度・仕上げ面重視タイプ。
高精度シャンク径公差0/-0.004 mm を採用。
高精度な外径公差0/-0.005 mm とコーナR 精度により超仕上げ加工を実現。

型番の使い分け

CBN-RSF 1枚刃超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル 特長1

外形図

CBN-RSF 1枚刃超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

傾斜面付きポケット加工事例
CBN-RSF φ2×CR0.1×有効長4  ELMAX(60.5HRC)

CBN-RSF 1枚刃超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル 使用事例1

底面・傾斜・立壁部分の加工においてCBN-LRFより更に良好な仕上がり

 

ポケット加工事例
CBN-RSF φ2×CR0.1×有効長4  ELMAX(60HRC)

CBN-RSF 1枚刃超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル 使用事例2

推奨切削条件

推奨切削条件表

CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-1
CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

CBN-RSF 1枚刃超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル 切削条件時の注意
備考:
  • 機械の回転速度が足りない場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 工具損傷を抑えるため、オイルミストを推奨致します。

適用被削材

対応被削材表(☆◎○の順に推奨)

被削材
炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK / SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55
HRC
~60
HRC
~70
HRC
    
~65
HRC
          

注意・禁止事項

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
R精度(μm)
JANコード
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN-RSF1002-002003

0.2
0.08
0.02
0.3
±2
-
0.19
0.3
0.3
0.3
0.31
0.34

1個

18,039( 19,843円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現
・優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現
・外径公差0/-0.005mm。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カタログ

 

CBN-RSF1002-002003で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミルの型番CBN-RSF1002-002003のページです。
型番CBN-RSF1002-002003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル

CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミル

    CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

    CBN-LRF ハイグレード 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

      CBN高能率ラジアスエンドミル SHR320

      CBN高能率ラジアスエンドミル SHR320

        2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS

        2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS

          SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミル

          SSR200 CBNスーパースピードラジアスエンドミル

            CBN 3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-3

            CBN 3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-3

              CBN 3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-3

              CBN 3枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-3

                CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-2

                CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBREF-2

                  CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-2

                  CBN 2枚刃スパイラルコーナーR付エンドミル SBRE-2

                    エポックCBNスーパーラジアスエンドミル CBN-EPSR2□□□-□□.□-□□□

                    エポックCBNスーパーラジアスエンドミル CBN-EPSR2□□□-□□.□-□□□

                      CBNエンドミル(小径2刃コーナーラジアスエンドミル) CBN-SXR

                      CBNエンドミル(小径2刃コーナーラジアスエンドミル) CBN-SXR

                        CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR

                        CBNエンドミル(小径2刃ロングネックラジアス形) CBN-LN-SXR

                          標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                          標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                            メーカー ユニオンツール ユニオンツール 日進工具 オーエスジー 日進工具 協和精工 協和精工 協和精工 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー 片山チエン
                            通常価格 11,613円 10,646円 14,160円 32,100円 11,682円 28,656円 19,799円 16,799円 17,899円 13,307円 17,272円 19,776円 5,073円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN -
                            被削材 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ -
                            ねじれ角 ネジレなし ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - -

                            CBN-RSF 1枚刃 超仕上げ加工用 ロングネックラジアスエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBN-RSF1002-002005
                            CBN-RSF1002-005003
                            CBN-RSF1002-005005
                            CBN-RSF1003-002005
                            CBN-RSF1003-002010
                            CBN-RSF1003-005005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            JANコード 首径
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 2°
                            (mm)
                            ワーク勾配角に対する実有効長 3°
                            (mm)

                            18,039円

                            ( 19,843円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.20.080.020.5±2-0.190.50.50.520.540.59

                            16,216円

                            ( 17,838円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.20.080.050.3±3-0.190.30.30.30.310.33

                            16,216円

                            ( 17,838円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.20.080.050.5±3-0.190.50.50.520.540.58

                            17,842円

                            ( 19,626円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.30.130.020.5±2-0.280.510.530.550.570.62

                            18,039円

                            ( 19,843円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.30.130.021±2-0.281.031.071.111.151.25

                            16,019円

                            ( 17,621円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0.30.130.050.5±3-0.280.510.530.550.570.62

                            CBNラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました