(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

底磨き型ブラシ

底磨き型ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
579円 ~ 1,907円  特別価格 
税込価格
637円 ~ 2,098円  特別価格 

【特長】・処理したいポイントによって選定可能(直型、傘型、スプリングタイプ、結...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    6

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
外径(mm)
線径(mm)
毛材
軸長
線種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
傘型ブラシ
20
0.3
スチール(鋼)線
25
硬鋼線

10個

1,173円

1,095

( 1,205円 )

8日目

傘型ブラシ
25
0.3
スチール(鋼)線
25
硬鋼線

10個

1,173円

1,095

( 1,205円 )

8日目

傘型ブラシ
30
0.3
スチール(鋼)線
35
硬鋼線

10個

1,304円

1,215

( 1,337円 )

8日目

傘型ブラシ
35
0.3
スチール(鋼)線
35
硬鋼線

10個

1,304円

1,215

( 1,337円 )

8日目

傘型ブラシ
45
0.3
スチール(鋼)線
35
硬鋼線

5個

1,720( 1,892円 )

8日目

傘型ブラシ
20
0.3
ステンレス線
25
ステンレス線

10個

1,203円

1,127

( 1,240円 )

8日目

傘型ブラシ
25
0.3
ステンレス線
25
ステンレス線

10個

1,203円

1,127

( 1,240円 )

8日目

傘型ブラシ
30
0.3
ステンレス線
35
ステンレス線

10個

1,475円

1,287

( 1,416円 )

8日目

傘型ブラシ
35
0.3
ステンレス線
35
ステンレス線

10個

1,475円

1,328

( 1,461円 )

10日目

傘型ブラシ
40
0.3
ステンレス線
35
ステンレス線

5個

1,907( 2,098円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・処理したいポイントによって選定可能(直型、傘型、スプリングタイプ、結束タイプ、オネジタイプ、メネジタイプ、半円タイプ、ポイントタイプ、筆型、ワイヤーラップブラシ、ワイヤーロープブラシ)
・処理したいポイントによって結束・樹脂加工・段付き加工が加工可能
・ロボットやNC・専用機械の取り付け方法に合わせて選択可能
・各種電動工具に適合
・ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止
【用途】
・各種金属製品の錆、汚れの除去
・溶接処理前後のクリーニング
・造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
・アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング
・ネジ穴のクリーニング

商品情報

直型ブラシ 標準寸法表 Straight type

傘型(角型)ブラシ 標準寸法表 Umbrella type

平型ブラシ 標準寸法表 Flat type

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

底磨き型ブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました