(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WS-040
軸付ホイール型ブラシ WS ジクツキホイールガタブラシ

軸付ホイール型ブラシ WS WS-040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,163円
税込単価
1,279円

小スペース対応【特長】・小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優...

詳細情報を確認する

Loading...

WS-040 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
線径(mm)
毛材
線種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-040

40
0.25
スチール(鋼)線
硬鋼線

10個

1,163( 1,279円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小スペース対応
【特長】
・小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れる。
・どの電動工具メーカーにもぴったり適合し取り付け交換が容易な軸付き構造。

【用途】
・各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去。
・管の内外面のクリーニングや磨き。
・狭い箇所のクリーニング。
・押出し型、金型のクリーニング。
・ゴム、プラスチック製品のバリ取り。

商品情報

 

軸付きホイール型ブラシ 標準寸法表

Loading...

WS-040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軸付ホイール型ブラシ WSの型番WS-040のページです。
型番WS-040に関する仕様情報を記載しております。

軸付ホイール型ブラシ WSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NWSS-100
WS-025
WS-030
WS-050
WS-065
WS-075
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
線径
(mm)
毛材 線種類

1,303円

( 1,433円 )
5個 あり

9日目

1000.25ステンレス線ステンレス線

1,044円

( 1,148円 )
10個 あり

9日目

250.25スチール(鋼)線硬鋼線

1,044円

( 1,148円 )
10個 あり

8日目

300.25スチール(鋼)線硬鋼線

1,305円

( 1,436円 )
5個 あり

8日目

500.25スチール(鋼)線硬鋼線

1,180円

( 1,298円 )
5個 あり

8日目

650.25スチール(鋼)線硬鋼線

1,317円

( 1,449円 )
5個 あり

8日目

750.25スチール(鋼)線硬鋼線

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました