(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSCZ440-LN-1-3
MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル チョウコウエンドミル

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル MSCZ440-LN-1-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,625円
税込単価
3,988円

【特長】・不等分割・不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びび...

詳細情報を確認する

型番

MSCZ440-LN-1-3 解除

Loading...

MSCZ440-LN-1-3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • びびりを抑制
  • 工具剛性アップ
  • 切りくず排出性の向上

これらを実現した新開発の工具デザイン。

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル 特長1

普通鋼の高能率加工を小径で実現するために考え抜いた工具形状。
ここに信頼の無限コーティングを施し、安定した長寿命化を図ります。

(1)不等分割・不等リードの採用
(2)切りくず排出性と高剛性を両立する2つの溝深さ
(3)強度アップさせる外周刃形状
(4)切りくずをコントロールする底刃段差

高剛性と切りくず排出性の両立

●溝の深さに注目
刃部の先端付近は切りくずの排出性を高めた大きなチップポケット、後端付近はしっかりとした芯厚で高剛性な設計、高能率な加工ができます。

●外周刃の強度もアップ
高負荷な切削にも十分耐えられる強度アップした刃形状を開発し、刃径φ1の小径工具でもびびりを抑えた高能率な加工を可能にします。
MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル 特長2

底刃の段差による切りくずコントロール

●4枚刃形状でも安定したドリリング性能

底刃に設けた特殊設計の段差と大きなチップポケットにより切りくずをスムースに排出することを実現しました。

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル 特長3

外形図

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル 外形図

※ シャンク公差はJIS規格でh4に括られますが、日進工具では-0.001mm~-0.003mmの範囲[0.002mm]で生産しております。

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例:高能率加工事例

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル 推奨切削条件表

備考

  • 工具長測定は、子刃を測定してください。
  • 機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
    また実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。
  • クーラントを使用する場合は、出来る限り流量を多く、圧力は高くして、切りくずが排出されるように供給してください。
  • ドリリング時に切りくずの排出が良好でない場合は、軸方向の切り込み深さや送り速度を調整してください。
  • 切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや折損の要因になる恐れがありますのでご注意ください。
  • ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものをお奨めします。
  • 工具突出し量は出来るだけ短くしてください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼・工具鋼調質鋼

選定サポート情報

技術情報

【高能率加工のためのポイント】

◆クーラント

  • 出来る限りクーラントの流量を多く、圧力は高くして、切りくずが排出されるように供給してください。
  • 溝加工の際は、クーラントが工具の先端部へ確実に届くよう、工具進行方向の逆側から供給してください。
  • ドリリング時に切りくずの排出が良好でない場合は、軸方向の切り込み深さや送り速度を調整してください。

※切りくずの排出が良好でない場合、工具のチッピングや折損の要因になる恐れがありますのでご注意ください。

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル 技術情報
 

◆その他

機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
また実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
首角(°)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSCZ440-LN-1-3

1
1.5
3
4
50
08-00136-01013
12°
0.95

1個

3,625( 3,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リードの採用、さらに刃部の剛性を高めた設計により、びびりを最大限に抑え、高能率な加工を実現。
・側面加工・溝加工・ドリリングによるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。
・無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能。
・被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、有効長は刃径の3倍・4倍・5倍をラインナップ。

カタログ

 

Loading...

MSCZ440-LN-1-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミルの型番MSCZ440-LN-1-3のページです。
型番MSCZ440-LN-1-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル

MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミル

    MSUSZ440-LN 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"ロングネックエンドミル

    MSUSZ440-LN 無限コーティングプレミアムSUS用高能率"Z"ロングネックエンドミル

      AE-VMSS 超硬防振型エンドミル スタブ形(ロングネックタイプ)

      AE-VMSS 超硬防振型エンドミル スタブ形(ロングネックタイプ)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

          MHRH430 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル

          MHRH430 高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル

            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                  DGエンドミルシリーズ 4刃 グラファイト用 ロングネック ショート形 DG-LN-EMS

                  DGエンドミルシリーズ 4刃 グラファイト用 ロングネック ショート形 DG-LN-EMS

                    CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード

                    CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード

                      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                        WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

                        WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                            メーカー 日進工具 日進工具 オーエスジー エムーゲ・フランケン 日進工具 エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン オーエスジー ユニオンツール エムーゲ・フランケン オーエスジー エムーゲ・フランケン
                            通常価格 3,625円 3,901円 4,427円 6,042円 3,809円 6,249円 6,280円 5,620円 17,066円 3,128円 5,140円 2,979円 6,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zロングネックエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSCZ440-LN-1-4
                            MSCZ440-LN-1-5
                            MSCZ440-LN-1.5-4.5
                            MSCZ440-LN-1.5-6
                            MSCZ440-LN-1.5-7.5
                            MSCZ440-LN-2-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード 首角
                            (°)
                            首径
                            (mm)

                            3,671円

                            ( 4,038円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            11.5445008-00136-0101412°0.95

                            3,763円

                            ( 4,139円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            11.5545008-00136-0101512°0.95

                            4,124円

                            ( 4,536円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.52.34.545008-00136-0151312°1.45

                            4,337円

                            ( 4,771円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.52.3645008-00136-0151412°1.45

                            4,551円

                            ( 5,006円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.52.37.545008-00136-0151512°1.45

                            4,667円

                            ( 5,134円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            231065008-00136-0201512°1.94

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました