(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・セロハンテープ、薄いフィルム系粘着テープ対応・長さ設定表示「OFF」...

詳細情報を確認する

  • 適合テープ:
    セロハンテープ
  • テープ送り:
    自動
  • テープカット:
    手動
  • カット形状:
    ギザギザ
  • 送り長さ設定(mm):
    3段階(30/45/90)
  • 最大テープ幅(mm):
    24
  • 最小巻芯内径(mm):
    25
  • 最大テープ外径(mm):
    135
  • 本体材質:
    金属系 / 樹脂系
  • 本体色:
    白系
  • 電源仕様:
    電池式
  • リール(プーリー)数:
    1
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    96×177×115
  • 適用テープ:
    幅:7~24mm、芯内径:25mm/76mm
  • 型番:
    M-800
  • メーカー:
    エクト
  • 本体材質詳細:
    スチール、プラスチック
  • 重量(g):
    1100g
  • 付属品:
    リールユニット、ACアダプタ
  • 電源詳細:
    ACアダプター(付属)、又は単1電池×3本(別売)

型番

EA944N-103A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944N-103A

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セロハンテープ、薄いフィルム系粘着テープ対応
・長さ設定表示「OFF」は送りキーを押している間、テープが送られる機能です
【商品仕様】
・適用テープ…幅:7~24mm
芯内径:25mm/76mm
外径:135mm以内
・電源…ACアダプター(付属)、又は単1電池×3本(別売)
・材質…スチール、プラスチック
・サイズ…96(W)×177(D)×115(H)mm
・重量…1.1kg
・付属品…リールユニット、ACアダプタ
・テープ長さ設定…3段階(30mm/45mm/90mm)
・カット形状…ギザギザ
・セミオートマティック(自動送り、手動カット)
・透明のテープの場合は送りローラーのすじ痕がつく場合があります

カタログ

 

Loading...

EA944N-103Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)の型番EA944N-103Aのページです。
型番EA944N-103Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

    ネームランド KL-G2 3.5~24mm

    ネームランド KL-G2 3.5~24mm

      [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

      [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

        手帳型カラフル電卓

        手帳型カラフル電卓

          メーカー エスコ エスコ エスコ カシオ計算機
          通常価格 10,000円 18,149円 2,520円 900円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目  
          適合テープ セロハンテープ - - -
          テープ送り 自動 - - -
          テープカット 手動 - - -
          カット形状 ギザギザ - - -
          送り長さ設定(mm) 3段階(30/45/90) - - -

          7~24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました