(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000ml クリーニングガン(エアー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000ml クリーニングガン(エアー式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,499円
税込単価
4,949円

ノズル部はフレキシブルに曲げることができます【商品仕様】・ノズル長…300mm...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1000
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    その他
  • サイズ:
    525×125×185mm
  • 重量:
    620g
  • ノズル長:
    300mm
  • 色詳細:
    ブラック
  • 使用圧力:
    0.5~0.8MPa
  • 穴径:
    3mm
  • 吸入口:
    G1/4"
  • 使用コンプレッサー:
    2.25kw以上
  • 吐出空気量:
    200l/min

型番

EA124LA-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA124LA-33

1個

4,499( 4,949円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
【商品仕様】
・ノズル長…300mm
・使用圧力…0.5~0.8MPa
・吐出空気量…200l/min
・吸入口…G1/4”
・穴径…3mm
・ポリエチレン製
・★エアー、液体の兼用式で、ノズル部分で切替が可能。
・ノズル部はフレキシブルに曲げることができます。
・使用コンプレッサー…2.25kw以上
・容量…1L
・サイズ…525×125×185mm
・重量…620g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000ml クリーニングガン(エアー式)の型番EA124LA-33のページです。
型番EA124LA-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000ml クリーニングガン(エアー式)

1000ml クリーニングガン(エアー式)

    コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

    コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

      ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

      ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

        コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

        コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

          コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

          コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

            3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

            3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

              Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

              Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

                3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

                3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

                  コーキングガン(エアー式) EA123VA-8

                  コーキングガン(エアー式) EA123VA-8

                    350mm コーキングガン(回転式)

                    350mm コーキングガン(回転式)

                      2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

                      2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

                        エアーブラシキット EA121DF-1

                        エアーブラシキット EA121DF-1

                          385mm コーキングガン(回転式)

                          385mm コーキングガン(回転式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,499円 31,760円 18,620円 7,010円 18,600円 3,970円 7,920円 3,440円 5,539円 8,841円 7,180円 17,990円 2,039円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            容量(ml) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            ノズル ノズル付き - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 525×125×185mm - - - - - - - - - - - -
                            重量 620g - - - - - - - - - - - -

                            1000ml クリーニングガン(エアー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました