(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA334CA-15A
耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,700円
税込単価
39,270円

【特長】・材質…耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス・耐熱性と強度に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防炎シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    その他
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質:
    耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
  • 色詳細:
    シルバー、ブラック

型番

EA334CA-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA334CA-15A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA334CA-15A

1×5

1個

35,700( 39,270円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
・耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです
・炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐炎・耐熱シート 厚み0.7mmの型番EA334CA-15Aのページです。
型番EA334CA-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

    1,000mm×50m 透湿防水防風シート

    1,000mm×50m 透湿防水防風シート

      1370x0.1mm ビニールシート

      1370x0.1mm ビニールシート

        1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

        1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

          310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

          310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

            ノンスリップマット(外部階段用)

            ノンスリップマット(外部階段用)

              300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

              300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                硬質フェルトボード(吸音型)

                硬質フェルトボード(吸音型)

                  400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                  400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                    標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                    標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                      標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                      標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 22,180円 6,410円 7,040円 112,900円 9,000円 12,900円 747円 747円 1,298円 1,434円 2,753円 648円 980円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   15日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 防炎シート 養生シート 養生シート 養生シート 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート - - - -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - - -
                            その他 ホワイト ホワイト その他 - - グレー - グレー - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 0.16 0.1 2 10 - 9 9 9 - - - -
                            材質 耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 塩化ビニール 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - -

                            耐炎・耐熱シート 厚み0.7mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA334CA-13A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)

                            22,180円

                            ( 24,398円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1×3

                            シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました