(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112,900円
税込単価
124,190円

【商品仕様】・幅…1m・長さ…10m・厚み…2mm・材質…合成ゴム・重量…約3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    1×10
  • 厚さ(mm):
    2
  • 材質:
    合成ゴム
  • 重量:
    約30kg
  • 色詳細:
    ブラック・グリーン
  • 型番:
    F-184-2-2
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)

型番

EA997RX-138A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RX-138A

1個

112,900( 124,190円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…1m
・長さ…10m
・厚み…2mm
・材質…合成ゴム
・重量…約30kg
・防炎適合品
・保温性が高く、耐久性を高めたソフトマット。立ち作業の疲労を軽減します。
・静電気を嫌うオフィスや工場内に。高い除電効果でトラブルを防ぎます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)の型番EA997RX-138Aのページです。
型番EA997RX-138Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

    310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

    310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

      ノンスリップマット(外部階段用)

      ノンスリップマット(外部階段用)

        1,000mm×50m 透湿防水防風シート

        1,000mm×50m 透湿防水防風シート

          1370x0.1mm ビニールシート

          1370x0.1mm ビニールシート

            耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

            耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

              300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

              300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                  硬質フェルトボード(吸音型)

                  硬質フェルトボード(吸音型)

                    標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                        標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                        標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                          標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                          標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 112,900円 9,000円 12,900円 6,410円 7,040円 22,180円 747円 1,298円 747円 2,197円 1,253円 11,222円 807円
                            通常出荷日 15日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 養生シート 防音シート 防音シート 養生シート 養生シート 防炎シート 防音シート 防音シート 防音シート - - - -
                            形状 ロールタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - - -
                            その他 - - ホワイト ホワイト その他 グレー グレー - - - - -
                            幅×長さ(m) 1×10 0.31×0.9 - 1×50 - - 0.3×0.3 0.4×0.4 - - - - -
                            厚さ(mm) 2 10 - 0.16 0.1 0.7 9 9 9 - - - -

                            1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました