(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1370x0.1mm ビニールシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA911AF-103
1370x0.1mm ビニールシート ビニールシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,040円
税込単価
7,744円

丈夫な塩化ビニール素材のビニールシートです。梨地白色でどんな場面でも使いやすい...

詳細情報を確認する

型番

EA911AF-103 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA911AF-103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA911AF-103

1.37×20

1個

7,040( 7,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫な塩化ビニール素材のビニールシートです。
梨地白色でどんな場面でも使いやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1370x0.1mm ビニールシートの型番EA911AF-103のページです。
型番EA911AF-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1370x0.1mm ビニールシート

1370x0.1mm ビニールシート

    1,000mm×50m 透湿防水防風シート

    1,000mm×50m 透湿防水防風シート

      耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

      耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

        1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

        1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

          310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

          310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

            ノンスリップマット(外部階段用)

            ノンスリップマット(外部階段用)

              硬質フェルトボード(吸音型)

              硬質フェルトボード(吸音型)

                300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                  400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                  400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

                    標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                    標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                      標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                      標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        標準2050ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 7,040円 6,410円 22,180円 112,900円 9,000円 12,900円 747円 747円 1,298円 2,753円 6,697円 980円 648円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   15日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 防炎シート 養生シート 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート - - - -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - - -
                            ホワイト ホワイト その他 その他 - - - グレー グレー - - - -
                            厚さ(mm) 0.1 0.16 0.7 2 10 - 9 9 9 - - - -
                            材質 塩化ビニール ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - -

                            1370x0.1mm ビニールシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA911AF-104
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)

                            28,147円

                            ( 30,962円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.37×100

                            シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました