(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。【仕様】厚み:10mm...

詳細情報を確認する

型番

EA997RC-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RC-62

グレー
-

1個

9,000( 9,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
【仕様】
厚み:10mm
材質:合成ゴム
サイズ:310×900mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)の型番EA997RC-62のページです。
型番EA997RC-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

    ノンスリップマット(外部階段用)

    ノンスリップマット(外部階段用)

      1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

      1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

        硬質フェルトボード(吸音型)

        硬質フェルトボード(吸音型)

          400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

          400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

            300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

            300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

              1370x0.1mm ビニールシート

              1370x0.1mm ビニールシート

                耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                  1,000mm×50m 透湿防水防風シート

                  1,000mm×50m 透湿防水防風シート

                    標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                    標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                      標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                      標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        SUS標準ステンレス2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2080ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 9,000円 12,900円 112,900円 747円 1,298円 747円 7,040円 22,180円 6,410円 648円 1,434円 9,616円 2,753円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 防音シート 防音シート 養生シート 防音シート 防音シート 防音シート 養生シート 防炎シート 養生シート - - - -
                            形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - -
                            幅×長さ(m) 0.31×0.9 - 1×10 - 0.4×0.4 0.3×0.3 - - 1×50 - - - -
                            厚さ(mm) 10 - 2 9 9 9 0.1 0.7 0.16 - - - -
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ポリエステル ポリエステル ポリエステル 塩化ビニール 耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート - - - -

                            310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA997RC-61
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            9,000円

                            ( 9,900円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他ブラウン

                            シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました