(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,298円
税込単価
1,428円

【商品仕様】・厚み…9mm・サイズ…400×400㎜・ 材質…ポリエステル・カ...

詳細情報を確認する

型番

EA979AB-51 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ポリエステル
  • 石膏ピン6本入
  • 室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
  • 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
  • 日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高温(2~4kHz)を60~80%吸収します。
  • 厚み:9mm
  • カラー:グレー
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979AB-51

1個

1,298( 1,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・厚み…9mm
・サイズ…400×400㎜
・ 材質…ポリエステル
・カラー…グレー
・石膏ピン6本入
・室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
・通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
・日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)の型番EA979AB-51のページです。
型番EA979AB-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

    300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

    300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

      硬質フェルトボード(吸音型)

      硬質フェルトボード(吸音型)

        ノンスリップマット(外部階段用)

        ノンスリップマット(外部階段用)

          310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

          310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

            1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

            1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

              1,000mm×50m 透湿防水防風シート

              1,000mm×50m 透湿防水防風シート

                耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                  1370x0.1mm ビニールシート

                  1370x0.1mm ビニールシート

                    標準スプロケット 50A形

                    標準スプロケット 50A形

                      標準スプロケット 410A形

                      標準スプロケット 410A形

                        ステンレススプロケット60A形

                        ステンレススプロケット60A形

                          標準スプロケット 25A形

                          標準スプロケット 25A形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,298円 747円 747円 12,900円 9,000円 112,900円 6,410円 22,180円 7,040円 361円 287円 2,479円 325円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   15日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート 養生シート 養生シート 防炎シート 養生シート - - - -
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - -
                            グレー グレー - - - その他 ホワイト その他 ホワイト - - - -
                            幅×長さ(m) 0.4×0.4 0.3×0.3 - - 0.31×0.9 1×10 1×50 - - - - - -
                            厚さ(mm) 9 9 9 - 10 2 0.16 0.7 0.1 - - - -

                            400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました