(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップマット(外部階段用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA997RC-74
ノンスリップマット(外部階段用) ゴムマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,100円
税込単価
16,610円

【用途】外部の階段に敷いて使用します。【特長】・ゴムチップが音と振動を吸収し騒...

詳細情報を確認する

型番

EA997RC-74 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:合成ゴム
  • 厚み:10mm
型番サイズ(mm)カラー
EA997RC-71500×900ブラウン
EA997RC-72500×900グレー
EA997RC-73500×1,200ブラウン
EA997RC-74500×1,200グレー

使用方法・使用事例

使用事例

ノンスリップマット(外部階段用)  使用事例
 
商品情報を表示

EA997RC-74 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
サイズ
カラー
厚み
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA997RC-74

グレー
0.5×1.2
10
-
-
-
-

1個

15,100( 16,610円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
外部の階段に敷いて使用します。
【特長】
・ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
・カラー:グレー/ブラウン、材質:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップマット(外部階段用)の型番EA997RC-74のページです。
型番EA997RC-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップマット(外部階段用)

ノンスリップマット(外部階段用)

    310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

    310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

      1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

      1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

        400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

        400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

          300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

          300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

            硬質フェルトボード(吸音型)

            硬質フェルトボード(吸音型)

              1370x0.1mm ビニールシート

              1370x0.1mm ビニールシート

                1,000mm×50m 透湿防水防風シート

                1,000mm×50m 透湿防水防風シート

                  耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                  耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                    標準スプロケット 25B形

                    標準スプロケット 25B形

                      標準スプロケット 410B形

                      標準スプロケット 410B形

                        ステンレススプロケット40B形

                        ステンレススプロケット40B形

                          ステンレススプロケット35B形

                          ステンレススプロケット35B形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 12,900円 9,000円 112,900円 1,298円 747円 747円 7,040円 6,410円 22,180円 373円 618円 1,863円 1,297円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   15日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 防音シート 防音シート 養生シート 防音シート 防音シート 防音シート 養生シート 養生シート 防炎シート - - - -
                            形状 シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - -
                            材質 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ポリエステル ポリエステル ポリエステル 塩化ビニール ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス - - - -

                            ノンスリップマット(外部階段用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA997RC-71
                            EA997RC-72
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            厚さ
                            (mm)
                            サイズ カラー 厚み 色詳細

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他0.5×0.910---ブラウン

                            12,900円

                            ( 14,190円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー0.5×0.910----

                            シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました