(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬質フェルトボード(吸音型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA979AB-43
硬質フェルトボード(吸音型) フェルトボード

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
747円
税込単価
822円

・室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。・通気性・防炎...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音シート
  • 形状:
    シートタイプ
  • 厚さ(mm):
    9
  • 材質:
    ポリエステル
  • 詳細1:
    石膏ピン6本入
  • 商品詳細種別:
    硬質フェルトボード(吸音型)

型番

EA979AB-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA979AB-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA979AB-43

ブルー
0.3×0.3
ライトブルー

1個

747( 822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
・通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
・日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質フェルトボード(吸音型)の型番EA979AB-43のページです。
型番EA979AB-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬質フェルトボード(吸音型)

硬質フェルトボード(吸音型)

    300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

    300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

      400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

      400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)

        310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

        310x900mm/10mm ノンスリップマット(一般階段用)

          ノンスリップマット(外部階段用)

          ノンスリップマット(外部階段用)

            1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

            1.0x10m 疲労軽減マット(抗菌・静電気防止)

              1370x0.1mm ビニールシート

              1370x0.1mm ビニールシート

                1,000mm×50m 透湿防水防風シート

                1,000mm×50m 透湿防水防風シート

                  耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                  耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm

                    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                        標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                        標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                          標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                          標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 747円 747円 1,298円 9,000円 12,900円 112,900円 7,040円 6,410円 22,180円 6,270円 4,136円 2,197円 5,073円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   15日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート 防音シート 養生シート 養生シート 養生シート 防炎シート - - - -
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ - - - -
                            厚さ(mm) 9 9 9 10 - 2 0.1 0.16 0.7 - - - -
                            材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム 塩化ビニール ポリエステル長繊維+ポリエチレン多孔質フィルムラミネート 耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス - - - -
                            詳細1 石膏ピン6本入 - - - - - - - - - - - -

                            硬質フェルトボード(吸音型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            テーブルの音防止
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            作業テーブルの音防止に取り付けました。
                            予定通りに音が出なくなり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA979AB-42
                            EA979AB-44
                            EA979AB-52
                            EA979AB-53
                            EA979AB-54
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            色詳細

                            747円

                            ( 822円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック0.3×0.3-

                            747円

                            ( 822円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オレンジ0.3×0.3-

                            1,298円

                            ( 1,428円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック0.4×0.4-

                            1,298円

                            ( 1,428円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー0.4×0.4ライトブルー

                            1,298円

                            ( 1,428円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オレンジ0.4×0.4-

                            シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました