(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA508S-85
パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ トレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

エスコ 産業用洗浄剤 パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

EA508S-85 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(18-8)

規格表

型番容量外寸サイズ(mm)
EA508S-810.5L131×107×65(H)
EA508S-820.65L176×108×65(H)
EA508S-831.1L176×162×65(H)
EA508S-841.8L265×162×65(H)
EA508S-852.3L246×208×65(H)
EA508S-863.7L325×265×65(H)
EA508S-878L530×325×65(H)
EA508S-8817.2L650×530×65(H)
EA508S-911.7L176×162×100(H)
EA508S-924L325×176×100(H)
EA508S-936L325×265×100(H)
EA508S-9412.8L530×325×100(H)
EA508S-9529L650×530×100(H)
 
商品情報を表示

EA508S-85 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
外寸サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508S-85

2.3L
246×208×65(H)mm

1個

2,060( 2,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 産業用洗浄剤 パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズの型番EA508S-85のページです。
型番EA508S-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

    65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

    65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

        [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

        [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

          ポット(ステンレス製)

          ポット(ステンレス製)

            φ295x425mm/19L オイルドレン缶

            φ295x425mm/19L オイルドレン缶

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,480円 1,650円 860円 8,300円 5,950円 41,260円
              通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目  
              材質 ステンレス ステンレス - - - -
              材質詳細 ステンレス(18-8) ステンレス(18-8) - - - -

              パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA508S-82
              EA508S-83
              EA508S-84
              EA508S-86
              EA508S-87
              EA508S-88
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量 外寸サイズ

              1,650円

              ( 1,815円 )
              1個 あり

              2日目

              0.65L176×108×65(H)mm

              1,920円

              ( 2,112円 )
              1個 あり

              2日目

              1.1L176×162×65(H)mm

              2,280円

              ( 2,508円 )
              1個 あり

              1日目

              1.8L265×162×65(H)mm

              3,020円

              ( 3,322円 )
              1個 あり

              2日目

              3.7L325×265×65(H)mm

              4,840円

              ( 5,324円 )
              1個 あり

              1日目

              8L530×325×65(H)mm

              10,600円

              ( 11,660円 )
              1個 あり

              1日目

              17.2L650×530×65(H)mm

              バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました