(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
242,590円
税込単価
266,849円

足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます【商品仕様】・容量(L)…83・サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(L):
    83
  • 材質:
    スチール
  • 重量:
    26.6kg
  • サイズ:
    895(W)×406(D)×832(H)mm
  • 詳細タイプ:
    部品洗浄器

型番

EA991JR-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JR-31

1個

242,590( 266,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
【商品仕様】
・容量(L)…83
・サイズ…895(W)×406(D)×832(H)mm
・ドレンプラグ付
・タンクはドレンプラグ付。出荷の際はフュージブルリンクが溶けて、ふたが自動で閉まります。
・材質…スチール
・FM規格適合品
・重量…26.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器の型番EA991JR-31のページです。
型番EA991JR-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

    φ295x425mm/19L オイルドレン缶

    φ295x425mm/19L オイルドレン缶

      65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

      65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

        パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

        パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

          超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)

          超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 242,590円 41,260円 1,650円 1,480円 94,000円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  
            商品タイプ その他 - - - -
            容量(L) 83 - - - -
            材質 スチール - - - -
            重量 26.6kg - - - -
            サイズ 895(W)×406(D)×832(H)mm - - - -

            φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました