(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ295x425mm/19L オイルドレン缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ295x425mm/19L オイルドレン缶

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,260円 36,032円
税込単価
45,386円 39,635円

広口漏斗で排水をこぼさず回収します【商品仕様】・容量(L)…19・サイズ…φ2...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10~19
  • 材質:
    金属
  • 商品タイプ:
    本体
  • 容量詳細(L):
    5ガロン (約19)
  • サイズ(mm):
    Φ295×425(H)
  • 質量(g):
    3200
  • 詳細材質:
    スチール

型番

EA991JR-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JR-32

1個

41,260円

36,032

( 39,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広口漏斗で排水をこぼさず回収します
【商品仕様】
・容量(L)…19
・サイズ…φ295×425(H)mm
・FM規格適合品
・材質…スチール
・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ295x425mm/19L オイルドレン缶の型番EA991JR-32のページです。
型番EA991JR-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ295x425mm/19L オイルドレン缶

φ295x425mm/19L オイルドレン缶

    φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

    φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

        ポット(ステンレス製)

        ポット(ステンレス製)

          65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

          65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

            [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

            [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 41,260円 242,590円 860円 5,950円 1,650円 8,300円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
              容量(L) 10~19 - - - - -
              材質 金属 - - - - -
              商品タイプ 本体 - - - - -
              容量詳細(L) 5ガロン (約19) - - - - -
              サイズ(mm) Φ295×425(H) - - - - -

              φ295x425mm/19L オイルドレン缶のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました