(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

55/85/225ml カップ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

55/85/225ml カップ(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

55/85/225mlの3サイズございます。材質:ステンレス(SUS304)

詳細情報を確認する

型番

EA508SB-309A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA508SB-309A

1個

860( 946円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

55/85/225mlの3サイズございます。
材質:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55/85/225ml カップ(ステンレス製)の型番EA508SB-309Aのページです。
型番EA508SB-309Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

55/85/225ml カップ(ステンレス製)

55/85/225ml カップ(ステンレス製)

    パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

    パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

      65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

      65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

        ポット(ステンレス製)

        ポット(ステンレス製)

          [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

          [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

            φ295x425mm/19L オイルドレン缶

            φ295x425mm/19L オイルドレン缶

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 860円 1,480円 1,650円 5,950円 8,300円 41,260円
              通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
              商品タイプ カップ - - - - -
              容量 225ml - - - - -
              材質 ステンレス - - - - -
              詳細1 材質:SUS304 - - - - -
              用途 Φ82×58 - - - - -

              55/85/225ml カップ(ステンレス製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました