(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA992CW-14
[EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製] センジョウカゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,776円
税込単価
16,254円

エスコ 産業用洗浄剤 [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]...

詳細情報を確認する

型番

EA992CW-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA992CW-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適合品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992CW-14

235×190×100
EA115HD-6A(-6Bには適合しません)

1個

14,776( 16,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 産業用洗浄剤 [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]の型番EA992CW-14のページです。
型番EA992CW-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

[EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]

    65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

    65/100mm パーツトレー(ステンレス製)

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

        パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

        パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 8,300円 1,650円 860円 1,480円
          通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
          商品タイプ カゴ・バスケット - - -
          材質 ステンレス - - -
          線径 2mm - - -
          目開 10mm - - -

          [EA115HD-1~9用]部品洗浄かご[ステンレス製]のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA992CW-11
          EA992CW-12
          EA992CW-13
          EA992CW-15
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          適合品番

          8,300円

          ( 9,130円 )
          1個 あり

          2日目

          98×90×65EA115HD-1

          9,800円

          ( 10,780円 )
          1個 あり

          2日目

          188×90×65EA115HH-2

          13,595円

          ( 14,955円 )
          1個 あり

          1日目

          245×110×100EA115HD-5A(-5Bには適合しません)

          28,081円

          ( 30,889円 )
          1個 あり

          1日目

          438×250×100EA115HD-9A(-9Bには適合しません)

          洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました