(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,000円 19,257円
税込単価
25,300円 21,183円

エスコのハーネス型安全帯。最大使用荷重:100kg(装備重量含む)バックル:腿...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブルー
  • 重量:
    1490g
  • サイズ:
    肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm
  • 材質:
    ロープ材質:ナイロン
  • ベルトサイズ:
    M
  • ベルト幅:
    45mm
  • 最大使用荷重:
    100kg(装備重量を含む)
  • ベルト材質:
    ナイロン
  • ロープサイズ:
    11×1600mm
  • バックル:
    腿バックル:ワンタッチ式
  • フック材質:
    スチール
  • メーカー型番:
    TH-510-GB99-OT-R26
  • メーカー:
    藤井電工
  • 腿ベルト:
    V型
  • 適応身長:
    160~190cm

型番

EA998FF-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FF-24

1個

23,000円

19,257

( 21,183円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコのハーネス型安全帯。
最大使用荷重:100kg(装備重量含む)
バックル:腿バックル:ワンタッチ式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)の型番EA998FF-24のページです。
型番EA998FF-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

    墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

    墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

      墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)

      墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)

        墜落制止用器具 V型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

        墜落制止用器具 V型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

            墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

            墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

              墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

              墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                  墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                  墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                        墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/巻取式ランヤード付/フックハンガー2個付)

                        墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/巻取式ランヤード付/フックハンガー2個付)

                          墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                          墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 23,000円 36,510円 28,510円 27,890円 41,990円 23,500円 43,190円 44,390円 28,510円 35,890円 57,990円 44,490円 49,500円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            タイプ ロープタイプ ロープタイプ ロープタイプ ロープタイプ - - 巻取りタイプ - - ロープタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ
                            ツインランヤード
                            胴ベルト
                            ブルー ブラック ブルー ブラック ブラック ブルー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブルー ブラック

                            墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました