(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円
税込価格
3,850円

【特長】・極性溶剤に優れた耐透過性、耐溶剤性を示すブチルゴム製です。・柔らかく...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ブチルゴム
  • 全長:
    330mm
  • 厚み:
    0.45mm
  • カラー:
    ブラック
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
掌周り
中指長さ
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
230mm
77mm
92
1双

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

L
240mm
78mm
96
1双

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

LL
250mm
90mm
99
1双

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極性溶剤に優れた耐透過性、耐溶剤性を示すブチルゴム製です。
・柔らかくて使いやすいです。
・サイズ:M、L、LL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

    手袋・メカニック(合成革/迷彩)

    手袋・メカニック(合成革/迷彩)

      手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

      手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

        手袋・メカニック(合成皮革)

        手袋・メカニック(合成皮革)

          作業手袋(合成皮革)

          作業手袋(合成皮革)

            [L] 手袋・メカニック(合成革)

            [L] 手袋・メカニック(合成革)

              ラテックスゴム手袋 黄色

              ラテックスゴム手袋 黄色

                手袋(ポリウレタンコート)

                手袋(ポリウレタンコート)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 3,500円 - 1,570円 2,600円 2,990円 2,600円 390円 460円
                  通常出荷日 1日目   お見積り   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  使用用途 耐油・耐溶剤 タッチパネル用 耐切創 タッチパネル用 作業用 - - -
                  商品タイプ その他 革手 ニトリルゴム 革手 すべり止め 革手 - ポリウレタン
                  材質 ブチルゴム 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他樹脂部:ニトリルゴム 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 表:ラテックスゴム裏:綿フロック 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン
                  全長 330mm - - - - 230mm - -
                  厚み 0.45mm 0.6mm 1.1mm 0.6mm 0.5mm 0.6mm 0.5mm 0.6mm

                  手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました