(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラテックスゴム手袋 黄色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラテックスゴム手袋 黄色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
390円
税込価格
429円

ラテックスゴムのため手によくフィットする上に滑りにくく、薬品から手を守ります。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    表:ラテックスゴム裏:綿フロック
  • 厚み:
    0.5mm
  • カラー:
    黄色
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

手袋のめやす

[M] ラテックスゴム手袋  製品仕様2

(メーカーにより差があります。参考にして下さい。)

  • Mサイズは、手のひら回り、約20.3~22.8cmです。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
300mm
200mm
85mm
1双

1個

390( 429円 )

1日目

L
310mm
210mm
90mm
1双

1個

390( 429円 )

1日目

LL
320mm
220mm
95mm
1双

1個

390( 429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラテックスゴムのため手によくフィットする上に滑りにくく、薬品から手を守ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラテックスゴム手袋 黄色

ラテックスゴム手袋 黄色

    手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

    手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

      [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

      [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

        作業手袋(合成皮革)

        作業手袋(合成皮革)

          防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

          防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

            手袋(ポリウレタンコート)

            手袋(ポリウレタンコート)

              手袋・メカニック(合成皮革)

              手袋・メカニック(合成皮革)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 390円 247円 2,360円 2,990円 560円 460円 2,600円
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                材質 表:ラテックスゴム裏:綿フロック ポリエステル、綿、天然ゴム 合皮、ポリエステルメッシュ 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス ポリエステル、塩化ビニール、その他 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
                厚み 0.5mm 10mm 1.4mm 0.5mm - 0.6mm 0.6mm
                カラー 黄色 - - - - -
                内容量 1双 1双 1双 1双 5双 1双 1双

                ラテックスゴム手袋 黄色のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました