(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998KA-2
フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式) ツイラクセイシヨウキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,200円
税込単価
29,920円

【特長】肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減する等一種ショックアブソーバ付...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 胴ベルト:
  • サイズ:
    肩ベルト:幅45mm、胴ベルト:幅50mm
  • 材質:
    ロープ材質:ナイロン
  • 長さ:
    1650mm
  • ベルトサイズ:
    フリー
  • ベルト幅:
    12mm
  • 詳細2:
    平綱式
  • 詳細3:
    軽量穴あきフック
  • ベルト材質:
    ナイロン
  • ロープサイズ:
    Φ12×1650mm
  • バックル:
    パススルー式

型番

EA998KA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998KA-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ツインランヤード
重量
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998KA-2

約2740g
第一種ショックアブソーバ付

1個

27,200( 29,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減する等一種ショックアブソーバ付墜落制止用器具です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)の型番EA998KA-2のページです。
型番EA998KA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

    墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

    墜落制止用器具 V型 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

        墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

        墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

          墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード)

            墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)

            墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)

              墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

              墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                墜落制止用器具 V型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

                墜落制止用器具 V型(フルハーネス/ロープ式ランヤード付)

                  墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                  墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                    墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)

                    墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                        墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                        墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                          墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                          墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 23,600円 23,000円 36,510円 43,190円 41,990円 9,820円 44,390円 27,890円 23,500円 28,510円 35,890円 57,990円 34,580円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 高所作業安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            タイプ ロープタイプ ロープタイプ ロープタイプ 巻取りタイプ - - - ロープタイプ - ロープタイプ ロープタイプ 巻取りタイプ 巻取りタイプ
                            胴ベルト
                            サイズ 肩ベルト:幅45mm、胴ベルト:幅50mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、胴ベルト:幅50mm、腿ベルト:幅45mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、胴ベルト:幅50mm、腿ベルト:幅45mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、胴ベルト:幅50mm、腿ベルト:幅45mm - 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、胴ベルト:幅50mm、腿ベルト:幅45mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm 胸ベルト:幅30mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、胴ベルト:幅50mm、腿ベルト:幅45mm 肩ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、腿ベルト:幅45mm
                            材質 ロープ材質:ナイロン ロープ材質:ナイロン ロープ材質:ナイロン ストラップ材質:中:ベクトラン、表面:ポリエステル ロープ材質:ナイロン バックル:スチール製、ベルト:ナイロン ストラップ:ポリエステル ロープ材質:ナイロン ストラップ材質:ポリエステル ロープ材質:ナイロン ストラップ材質:ポリエステル ロープ材質:中:ベクトラン、表面:ポリエステル ロープ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル

                            フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA998KA-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ツインランヤード 重量 詳細1

                            23,600円

                            ( 25,960円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            約2280g等一種ショックアブソーバ付

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました