(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・メカニック(合成革/迷彩)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353BS-61A
手袋・メカニック(合成革/迷彩) テブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。・手首は伸縮性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質:
    手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
  • 厚み:
    0.6mm
  • メーカー:
    MECHANIXWEAR(メカニックスウェア)
  • シリーズ:
    FASTFIT
  • 内容量:
    1双

型番

EA353BS-61A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA353BS-61A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BS-61A

S
200mm
190mm
80mm
FFTAB-78-008
1双

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。
・手首は伸縮性のあるゴム絞り。
・手にフィットし、涼しく快適です。
・指先補強で耐久性があります。
・手首下部にナイロンループ付。
・洗濯機洗い可。
・タッチスクリーン対応。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・メカニック(合成革/迷彩)の型番EA353BS-61Aのページです。
型番EA353BS-61Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・メカニック(合成革/迷彩)

手袋・メカニック(合成革/迷彩)

    手袋・メカニック(合成皮革)

    手袋・メカニック(合成皮革)

      [L] 手袋・メカニック(合成革)

      [L] 手袋・メカニック(合成革)

        作業手袋(合成皮革)

        作業手袋(合成皮革)

          [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

          [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

            ラテックスゴム手袋 黄色

            ラテックスゴム手袋 黄色

              手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

              手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

                手袋(ポリウレタンコート)

                手袋(ポリウレタンコート)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 - 2,600円 2,600円 2,990円 2,360円 390円 3,500円 460円
                  通常出荷日 お見積り   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  使用用途 タッチパネル用 タッチパネル用 - 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 -
                  商品タイプ 革手 革手 革手 すべり止め すべり止め - その他 ポリウレタン
                  革手袋種類 合成皮革 合成皮革 合成皮革 - - - - -
                  材質 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 合皮、ポリエステルメッシュ 表:ラテックスゴム裏:綿フロック ブチルゴム 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン
                  厚み 0.6mm 0.6mm 0.6mm 0.5mm 1.4mm 0.5mm 0.45mm 0.6mm

                  手袋・メカニック(合成革/迷彩)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA353BS-62A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 全長 掌周り 中指長さ メーカー型番 内容量

                  -

                  ( - )
                  1個 あり

                  お見積り

                  M220mm200mm83mmFFTAB-78-009-

                  タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました