(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋(合成皮革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業手袋(合成皮革)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,990円
税込価格
3,289円

【特長】・ストレッチ性のあるスパンデックスで柔軟に動かすことができ手にフィット...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • 材質:
    手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス
  • 厚み:
    0.5mm
  • カラー:
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
230mm
210mm
95mm
1双

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

L
230mm
220mm
98mm
1双

1個

2,990( 3,289円 )

2日目

LL
240mm
235mm
100mm
1双

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレッチ性のあるスパンデックスで柔軟に動かすことができ手にフィットします。
・合成皮革製パッドは柔らかく着け心地が快適です。
・指関節についているパッドが衝撃から保護します。
・袖口はマジックテープ付で伸縮性があり素早く装着しやすくなっています。
・補強指先パッドが耐摩耗性を高めています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋(合成皮革)

作業手袋(合成皮革)

    手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

    手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

      ラテックスゴム手袋 黄色

      ラテックスゴム手袋 黄色

        手袋・メカニック(合成革/迷彩)

        手袋・メカニック(合成革/迷彩)

          [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

          [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

            手袋・メカニック(合成皮革)

            手袋・メカニック(合成皮革)

              [L] 手袋・メカニック(合成革)

              [L] 手袋・メカニック(合成革)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,990円 247円 390円 - 2,360円 2,600円 2,600円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   お見積り   2日目   1日目   1日目  
                使用用途 作業用 - - タッチパネル用 作業用 タッチパネル用 -
                商品タイプ すべり止め すべり止め - 革手 すべり止め 革手 革手
                仕様 背抜き - - - - - -
                材質 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス ポリエステル、綿、天然ゴム 表:ラテックスゴム裏:綿フロック 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 合皮、ポリエステルメッシュ 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
                厚み 0.5mm 10mm 0.5mm 0.6mm 1.4mm 0.6mm 0.6mm

                作業手袋(合成皮革)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました