(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,160円
税込価格
1,276円

・裏地は凹凸のある滑りにくい加工・巻きつけるだけで簡単に装着できます。・面ファ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • 重量:
    53g
  • サイズ:
    本体:200×130mm、反射幅:200×50mm
  • 材質:
    反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
  • 長さ:
    200mm
  • ベルト幅:
    130mm
  • 商品詳細種別:
    フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー

1パック

2個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

1パック

2個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

オレンジ

1パック

2個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

グリーン

1パック

2個入り

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・裏地は凹凸のある滑りにくい加工
・巻きつけるだけで簡単に装着できます。
・面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト

フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルト

    滑り防止用スパイク

    滑り防止用スパイク

      セフティシューズ 85205

      セフティシューズ 85205

        水中長靴(ナイロン70デニール)

        水中長靴(ナイロン70デニール)

          安全靴 CT515 マジック ブラック

          安全靴 CT515 マジック ブラック

            水中長靴(PVC塩化ビニール)

            水中長靴(PVC塩化ビニール)

              安全長編上 85023

              安全長編上 85023

                着脱式甲プロテクタ S-1 ひも靴用

                着脱式甲プロテクタ S-1 ひも靴用

                  防寒長靴 Gレックス3 先芯入り

                  防寒長靴 Gレックス3 先芯入り

                    安全長編上 85027

                    安全長編上 85027

                      メーカー エスコ エスコ ジーベック エスコ ミドリ安全 エスコ ジーベック シモン 福山ゴム工業 ジーベック
                      通常価格 1,160円 5,100円 5,077円 11,399円 15,452円 6,380円 10,309円 2,403円 4,657円 9,607円
                      通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   5日目  
                      商品種類 ベルト関連用品 - - - - - - - - -
                      重量 53g - - - - - - - - -
                      サイズ 本体:200×130mm、反射幅:200×50mm - - - - - - - - -
                      材質 反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 - - - - - - - - -
                      長さ 200mm - - - - - - - - -

                      フルハーネス型墜落制止用器具用反射ベルトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました