(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ポリウレタンコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354DD-62A
手袋(ポリウレタンコート) テブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

ポリウレタンでコーティングされているため耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、網目が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • ゲージ:
    18
  • 材質:
    繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン
  • 厚み:
    0.6mm
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA354DD-62A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA354DD-62A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354DD-62A

M
230mm
180mm
78mm
本体:ブルー、裾:ネイビー
1双

1個

460( 506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリウレタンでコーティングされているため耐摩耗性・耐衝撃性に優れており、網目が細かく柔らかいため、細かい作業に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ポリウレタンコート)の型番EA354DD-62Aのページです。
型番EA354DD-62Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ポリウレタンコート)

手袋(ポリウレタンコート)

    [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

    [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

      ラテックスゴム手袋 黄色

      ラテックスゴム手袋 黄色

        手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

        手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

          手袋・メカニック(合成革/迷彩)

          手袋・メカニック(合成革/迷彩)

            [L] 手袋・メカニック(合成革)

            [L] 手袋・メカニック(合成革)

              手袋・メカニック(合成皮革)

              手袋・メカニック(合成皮革)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 460円 2,360円 390円 247円 - 2,600円 2,600円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   お見積り   1日目   1日目  
                商品タイプ ポリウレタン すべり止め - すべり止め 革手 革手 革手
                ゲージ 18 - - 10 - - -
                材質 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン 合皮、ポリエステルメッシュ 表:ラテックスゴム裏:綿フロック ポリエステル、綿、天然ゴム 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
                厚み 0.6mm 1.4mm 0.5mm 10mm 0.6mm 0.6mm 0.6mm
                内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双

                手袋(ポリウレタンコート)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA354DD-61A
                EA354DD-63A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 内容量

                460円

                ( 506円 )
                1個 あり

                1日目

                S220mm170mm70mm本体:ブルー、裾:ホワイト-

                460円

                ( 506円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                L240mm190mm85mm本体:ブルー、裾:ブラック-

                ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました