(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・メカニック(合成皮革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353BT-164A
手袋・メカニック(合成皮革) テブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。・ゴム絞り。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    タッチパネル用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    合成皮革
  • 材質:
    手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
  • 厚み:
    0.6mm
  • メーカー:
    MECHANIXWEAR(メカニックスウェア)
  • シリーズ:
    FASTFIT
  • 付属品:
    手首下部にナイロンループ付
  • 内容量:
    1双

型番

EA353BT-164A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA353BT-164A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BT-164A

LL
240mm
230mm
90mm
FFTAB-88-011
1双

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。
・ゴム絞り。
・手にフィットし、涼しく快適です。
・指先補強で耐久性があります。
・洗濯機洗い可。
・タッチスクリーン対応。
・付属品:手首下部にナイロンループ付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・メカニック(合成皮革)の型番EA353BT-164Aのページです。
型番EA353BT-164Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・メカニック(合成皮革)

手袋・メカニック(合成皮革)

    [L] 手袋・メカニック(合成革)

    [L] 手袋・メカニック(合成革)

      手袋・メカニック(合成革/迷彩)

      手袋・メカニック(合成革/迷彩)

        作業手袋(合成皮革)

        作業手袋(合成皮革)

          ラテックスゴム手袋 黄色

          ラテックスゴム手袋 黄色

            [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

            [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

              手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

              手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,600円 2,600円 - 2,990円 390円 2,360円 3,500円
                通常出荷日 1日目   1日目   お見積り   1日目~   1日目   2日目   1日目  
                使用用途 タッチパネル用 - タッチパネル用 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤
                商品タイプ 革手 革手 革手 すべり止め - すべり止め その他
                革手袋種類 合成皮革 合成皮革 合成皮革 - - - -
                材質 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 表:ラテックスゴム裏:綿フロック 合皮、ポリエステルメッシュ ブチルゴム
                厚み 0.6mm 0.6mm 0.6mm 0.5mm 0.5mm 1.4mm 0.45mm

                手袋・メカニック(合成皮革)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA353BT-163A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 全長 掌周り 中指長さ メーカー型番 内容量

                2,600円

                ( 2,860円 )
                1個 あり

                1日目

                L230mm220mm85mmFFTAB-88-010-

                タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました